Sensor-/actorkabel - SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR3LVW
1693979

Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, netstructuur, oranje RAL 2003, connector recht M12, polarisatie: A, op bus haaks M12, polarisatie: A, met 3 led's, kabellengte: 1,5 m, klantspecifieke uitvoering


Productdetails




Producttype Sensor-/actorkabels
aantal polen 5
aantal kabelaansluitingen 1
afgeschermd nee
polarisatie A - standaard
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie II
vervuilingsgraad 3

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB
materiaal afdichting NBR
materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact CuSn
materiaal contactoppervlak Ni/Au
materiaal contactblok TPU GF
materiaal wartel zinkspuitgietwerk, vernikkeld

nominale spanning volgens IEC 61076-2-101 60 V
overgangsweerstand ≤ 5 mΩ
isolatieweerstand ≥ 100 MΩ
nominale spanning UN 24 V
24 V DC
nominale stroom IN 4 A

steekcycli ≥ 100
Kop 1
bouwvorm kop connector
kabeluitgang kop recht
schroefdraadsoort kop M12
polarisatie A
kop 2
bouwvorm kop bus
kabeluitgang kop haaks
schroefdraadsoort kop M12
polarisatie A
statusindicatie kop 3 led's

statusindicatie 3 led's
statusindicatie aanwezig ja

kabellengte 1,5 m
aantal polen 5
afgeschermd nee
kabeltype PUR netstructuur, halogeenvrij oranje [150]
aderopbouw signaalleiding 42x 0,10 mm
AWG signaalleiding 22
aderdoorsnede 4x 0,34 mm² (signaalader)
1x 0,5 mm² (PE-aansluiting)
kabelbuitendiameter 5,2 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur oranje RAL 2003
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie PE
afzonderlijke ader, kleur bruin, blauw, zwart, wit, groen/geel
compleet getwist 5 aders in de lengte getwist
max. aderweerstand ≤ 57,5 Ω/km (bij een aderdoorsnede van 0,34 mm²)
≤ 39 Ω/km (bij een aderdoorsnede van 0,5 mm²)
nominale spanning kabel 250 V (AC)
isolatiespanning 2000 V (50 Hz, 5 minuten)
kleinste buigradius, permanent gelegd min. 20 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd min. 30 mm
max. aantal buigcycli 5000000
Halogeenvrij de kabel is halogeenvrij
vlambestendigheid DIN VDE 0472 d. 804, testmethode B
Overige bestendigheid hydrolyse- en microbenbestendig
UV-bestendig
bestand tegen lasspatten
Bijzondere eigenschappen siliconenvrij
netstructuur
omgevingstemperatuur (bedrijf) -50 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage)
-40 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage)
kabelopbouw
kabelcode D12YSL11X-JB
Kabeltype PUR netstructuur, halogeenvrij oranje
kabelbuitendiameter 5,20 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur oranje RAL 2003
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
aderopbouw signaalleiding 42x 0,10 mm
AWG signaalleiding 22
aderopbouw voedingsspanning 24x 0,15 mm
AWG voedingsspanning 20
materiaal aderisolatie PE
afzonderlijke ader, kleur bruin, blauw, zwart, wit, groen/geel
compleet getwist 5 aders in de lengte getwist
Elektrische eigenschappen
nominale spanning kabel 250 V
testspanning kabel 2000 V
aderweerstand ≤ 57 Ω/km
Mechanische eigenschappen
kleinste buigradius, permanent gelegd min. 20 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd min. 30 mm
aantal buigcycli 5000000
buigradius 52 mm
richting van de verplaatsing 10 m
snelheid van de verplaatsing 3 m/s
Buigcycli
kleinste buigradius, permanent gelegd min. 20 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd min. 30 mm
aantal buigcycli 5000000
buigradius 52 mm
richting van de verplaatsing 10 m
snelheid van de verplaatsing 3 m/s
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -50 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage)

beschermklasse IP65
IP67
IP68
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 90 °C (steker/bus)
-50 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage)
-40 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage)

Artikelnummer 1693979
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Verkoopcode BF1CDA
Productcode BF1CDA
GTIN 4017918481698
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 79,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 79,3 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

UL Listed

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
24 V 4 A

cUL Listed

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
24 V 4 A

EAC

cULus Listed


China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden