Sensor-/actorkabel - SAC-5P-M12MR/1,5-600 HD
1404044

Sensor-/actorkabel, 5-polig, PP-EPDM halogeenvrij, grijs RAL 7035, connector haaks M12, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 1,5 m, Hygienic Design, met roestvaststalen rand


Productdetails




Producttype Sensor-/actorkabels
aantal polen 5
toepassing Levensmiddelenindustrie
Aantal kabelAansluitingen 1
afgeschermd nee
polarisatie A - standaard
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie II
vervuilingsgraad 3

materiaal behuizing PP
materiaal contact CuSn
materiaal contactoppervlak Ni/Au
materiaal contactblok PP
materiaal wartel roestvaststaal

overgangsweerstand ≤ 5 mΩ
isolatieweerstand ≥ 100 MΩ
nominale spanning UN 48 V AC
60 V DC
nominale stroom IN 4 A
beveiligingsschakeling niet aangesloten

Aderaansluiting
Aandraaimoment 0,4 NmM12-connector

steekcycli ≥ 100
Kop 1
bouwvorm kop connector
kabeluitgang kop haaks
schroefdraadsoort kop M12
polarisatie A
kop 2
bouwvorm kop vrij kabeluiteinde

statusindicatie Nee
statusindicatie aanwezig Nee

kabellengte 1,5 m
Kabelgewicht 34 kg/km
aantal polen 5
afgeschermd nee
kabeltype PP halogeenvrij, grijs [600]
aderopbouw signaalleiding 42x 0,10 mm
AWG signaalleiding 22
aderdoorsnede 5x 0,34 mm² (signaalader)
aderdiameter inclusief isolatie 1,27 mm ±0,02 mm (signaalader)
kabelbuitendiameter 5 mm ±0,15 mm
buitenmantel, materiaal PP-EPDM
buitenmantel, kleur grijs RAL 7035
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie PP
afzonderlijke ader, kleur bruin, wit, blauw, zwart, grijs
wanddikte isolatie ≥ 0,21 mm (aderisolatiemateriaal)
wanddikte buitenmantel ca. 0,7 mm
compleet getwist 5 aders in de lengte getwist
slaglengte compleet getwist 55 mm
max. aderweerstand 58 Ω/km (bij 20 °C)
nominale spanning kabel ≤ 300 V AC
isolatiespanning ≥ 3000 V AC
minimale buigradius, vast gelegd 5 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd 10 x D
max. aantal buigcycli 4000000
Torsiebelasting ± 270 °/m
Torsiecycli ≥ 4000000
Torsiefrequentie max. 25 (Torsiecycli/min)
Halogeenvrij volgens DIN VDE 0472 deel 815
Overige bestendigheid bestand tegen warmteonttrekking en slagvast bij lage temperaturen volgens DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)
Bijzondere eigenschappen FDA-conform volgens FDA 21 CFR 177.2600
zeer soepel
kabelrupsbestendig
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage)
-25 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage)

beschermklasse IP65
IP67
IP68
IP69K
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 105 °C (steker/bus)

M12
normen/bepalingen IEC 61076-2-101
M12
normen/bepalingen FDA 21 CFR 177.2600

Artikelnummer 1404044
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode BF1CDA
Cataloguspagina Pagina 143 (C-4-2013)
GTIN 4046356677837
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 67,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 58,2 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 7.0 EC001855

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Corrosiebescherming van alle blootliggende metalen delen door toepassing van roestvaststaal 1.4404
verontreinigingen snel zichtbaar – dankzij de lichte kleur