Sensor-/actorkabel - SAC-5P-17,0-PUR/FS SH BK SCO
1401251

Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 17 m


Productdetails




aantal polen 5
aantal kabelaansluitingen 1
afgeschermd ja
polarisatie A - standaard

nominale spanning UN 48 V AC
60 V DC

Kop 1
bouwvorm kop vrij kabeluiteinde
kop 2
bouwvorm kop bus
kabeluitgang kop recht
schroefdraadsoort kop M12
type vergrendeling kop SPEEDCON
polarisatie A

kabellengte 17 m
kabelgewicht 43 kg/km
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
aantal polen 5
afgeschermd ja
kabeltype PUR halogeenvrij zwart [PUR]
aderopbouw signaalleiding 42x 0,10 mm
AWG signaalleiding 22
aderdoorsnede 5x 0,34 mm² (signaalader)
aderdiameter inclusief isolatie 1,27 mm ±0,02 mm (signaalader)
kabelbuitendiameter 5,25 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur zwartgrijs RAL 7021
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie PP
afzonderlijke ader, kleur bruin, wit, blauw, zwart, grijs
wanddikte isolatie ≥ 0,21 mm
wanddikte buitenmantel ca. 0,5 mm
compleet getwist 5 aders rond opvulling naar de kern
optische schermafdekking 80 %
max. aderweerstand max. 57 Ω/km (bij 20 °C)
isolatieweerstand 70 GΩ*km (bij 20 °C)
nominale spanning kabel 300 V (bij 20 °C)
isolatiespanning ader/ader 3000 V (bij 20 °C)
kleinste buigradius, permanent gelegd 26 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd 52 mm (tot +60 °C)
max. aantal buigcycli 10000000
Halogeenvrij volgens DIN VDE 0472 deel 815
volgens DIN EN 50267-2-1
vlambestendigheid volgens UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
oliebestendigheid volgens DIN EN 60811-2-1
Overige bestendigheid goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen
hydrolyse- en microbenbestendig
zeewaterbestendig
beperkt UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2-A
slijtvast
Bijzondere eigenschappen kabelrupsbestendig
siliconenvrij
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten
oppervlak adhesiearm
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
kabelopbouw
Kabeltype PUR halogeenvrij zwart
buitenmantel, materiaal PUR

Artikelnummer 1401251
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode BF1CKA
GTIN 4046356542371
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 846,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 846,3 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 7.0 EC001855

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden