SAC-4P-M12MR/ 3,0-PVC/M12FR
-
Sensor-/actorkabel
1447358
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PVC, zwartgrijs RAL 7021, haakse M12-stiftconnector, A-gepolariseerd, op haakse M12-busconnector, A-gepolariseerd, kabellengte: 3,0 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
nominale spanning UN | 250 V AC |
250 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Aderaansluiting | |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
PVC zwart [PVC] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PVC zwart [PVC] |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,26 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 4,70 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
wanddikte buitenmantel | ≥ 0,76 mm |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | ≤ 57 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 200 MΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 3000 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 24 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 47 mm |
vlambestendigheid | volgens UL-Style 2464 |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 60 °C |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-10 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 |
Artikelnummer | 1447358 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | AF1CCA |
Productcode | AF1CCA |
GTIN | 4046356664967 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 122 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 103,458 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar