Sensor-/actorkabel - SAC-4P-M 8MR/20,0-PUR/M 8FR SH
1400411

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, connector haaks M8, op bus haaks M8, kabellengte: 20 m


Productdetails




aantal polen 4
aantal kabelaansluitingen 1
afgeschermd ja
polarisatie A - standaard
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie II
vervuilingsgraad 3

overgangsweerstand ≤ 5 mΩ
isolatieweerstand ≥ 100 MΩ
nominale spanning UN 30 V
nominale stroom IN 4 A

statusindicatie Nee
statusindicatie aanwezig Nee

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB
materiaal afdichting NBR
materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact CuSn
materiaal contactoppervlak Ni/Au
materiaal contactblok TPU GF
materiaal wartel zinkspuitgietwerk, vernikkeld

Kop 1
bouwvorm kop connector
kabeluitgang kop haaks
schroefdraadsoort kop M8
kop 2
bouwvorm kop bus
kabeluitgang kop haaks
schroefdraadsoort kop M8

kabellengte 20 m
kabelgewicht 36 kg/km
UL AWM Style 20549 / 10493
aantal polen 4
afgeschermd ja
kabeltype PUR halogeenvrij zwart [PUR]
aderopbouw signaalleiding 32x 0,10 mm
AWG signaalleiding 24
aderdoorsnede 4x 0,25 mm² (signaalader)
aderdiameter inclusief isolatie 1,17 mm ±0,02 mm (signaalader)
kabelbuitendiameter 5 mm ±0,15 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur zwartgrijs RAL 7021
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie PP
afzonderlijke ader, kleur bruin, wit, blauw, zwart
wanddikte isolatie ≥ 0,21 mm (aderisolatiemateriaal)
ca. 0,7 mm (buitenmantel)
compleet getwist 4 aders in de lengte getwist
optische schermafdekking 85 %
max. aderweerstand max. 78 Ω/km (bij 20 °C)
isolatieweerstand ≥ 100 GΩ*km (bij 20 °C)
nominale spanning kabel ≤ 300 V
isolatiespanning ≥ 3000 V
kleinste buigradius, permanent gelegd 25 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd 50 mm
max. aantal buigcycli 4000000
Halogeenvrij volgens DIN VDE 0472 deel 815
vlambestendigheid volgens UL-Style 20549
Overige bestendigheid hydrolyse- en microbenbestendig
beperkt UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2-A
Bijzondere eigenschappen kabelrupsbestendig
siliconenvrij
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
kabelgewicht 36 kg/km
kabelopbouw
kabelcode Li9Y-V1-C-V1-11Y
Kabeltype PUR halogeenvrij zwart
kabelbuitendiameter 5,00 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur zwartgrijs RAL 7021
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
aderopbouw signaalleiding 32x 0,10 mm
AWG signaalleiding 24
materiaal aderisolatie PP
wanddikte isolatie ≥ 0,21 mm (aderisolatie)
aderdiameter inclusief isolatie 1,17 mm ±0,02 mm
afzonderlijke ader, kleur bruin, wit, blauw, zwart
compleet getwist 4 aders in de lengte getwist
afscherming vlechtwerk van vertind koperdraad
optische schermafdekking 85 %
Elektrische eigenschappen
nominale spanning kabel ≤ 300 V
testspanning kabel ≥ 3000 V
aderweerstand max. 78 Ω/km
kabelisolatieweerstand ≥ 100 GΩ*km
Mechanische eigenschappen
kleinste buigradius, permanent gelegd 50 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd 50 mm
aantal buigcycli 4000000
buigradius 50 mm
richting van de verplaatsing 10 m
snelheid van de verplaatsing 3 m/s
versnelling 10 m/s²
Buigcycli
kleinste buigradius, permanent gelegd 50 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd 50 mm
aantal buigcycli 4000000
buigradius 50 mm
richting van de verplaatsing 10 m
snelheid van de verplaatsing 3 m/s
versnelling 10 m/s²

Omgevingsomstandigheden
beschermklasse IP65
IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 90 °C (steker/bus)
-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Artikelnummer 1400411
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode BF1BJA
GTIN 4046356495066
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 728,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 728,3 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-11.0 27060311

China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'