Sensor-/actorkabel - SAC-4P-12,0-PVC/M12FR
1699928

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PVC, zwart RAL 9005, kabellengte: 12 m


Productdetails




aantal polen 4
afgeschermd nee

materiaal afdichting NBR
materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact CuSn
materiaal contactoppervlak Ni/Au
materiaal contactblok TPU GF
materiaal wartel zinkspuitgietwerk, vernikkeld

kabellengte 12 m
kabelgewicht 40 kg/km
UL AWM Style 2464 / 1729 (80 °C / 300 V)
aantal polen 4
afgeschermd nee
kabeltype PVC zwart [PVC]
aderopbouw signaalleiding 42x 0,10 mm
AWG signaalleiding 22
aderdoorsnede 4x 0,34 mm² (signaalader)
aderdiameter inclusief isolatie 1,45 mm ±0,02 mm
kabelbuitendiameter 5,2 mm ±0,15 mm
buitenmantel, materiaal PVC
buitenmantel, kleur zwart RAL 9005
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie PVC
afzonderlijke ader, kleur bruin, wit, blauw, zwart
wanddikte isolatie ≥ 0,23 mm (aderisolatie)
wanddikte buitenmantel ≥ 0,76 mm
compleet getwist 4 aders in de lengte getwist
max. aderweerstand max. 58 Ω/km (bij 20 °C)
isolatieweerstand ≥ 200 MΩ*km (bij 20 °C)
nominale spanning kabel ≤ 300 V
isolatiespanning ≥ 3000 V
minimale buigradius, vast gelegd 5 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd 10 x D
vlambestendigheid volgens UL 758/1581 FT1
volgens UL 758/1581 (Cable Flame)
volgens DIN EN 60332-1-2
oliebestendigheid volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 60 °C
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
kabelgewicht 43 kg/km
kabelopbouw
kabelcode LiYY
Kabeltype PVC zwart
kabelbuitendiameter 5,20 mm
buitenmantel, materiaal PVC
buitenmantel, kleur zwart RAL 9005
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
aderopbouw signaalleiding 42x 0,10 mm
AWG signaalleiding 22
materiaal aderisolatie PVC
wanddikte isolatie ≥ 0,23 mm (aderisolatie)
aderdiameter inclusief isolatie 1,52 mm ±0,02 mm
afzonderlijke ader, kleur bruin, wit, blauw, zwart
compleet getwist 4 aders in de lengte getwist
Elektrische eigenschappen
nominale spanning kabel 300 V
testspanning kabel 2500 V
aderweerstand max. 57,3 Ω/km
kabelisolatieweerstand ≥ 100 MΩ*km

Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 90 °C (steker/bus)
-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Artikelnummer 1699928
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode 02
Productcode BF1CCA
GTIN 4017918581206
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 505,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 505,7 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-11.0 27060311

China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'