Sensor-/actorkabel - SAC-4P-12,0-PUR/M 8FS SH
1405784

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, vrij kabeluiteinde met rechte M8-busconnector, kabellengte: 12,0 m


Productdetails




nominale spanning UN 48 V AC
60 V DC

Artikelnummer 1405784
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode BF1BJA
GTIN 4046356757508
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 434 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 434 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-11.0 27060311