Sensor-/actorkabel - SAC-4P-10,0-500/M12FR
1401788

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PVC, grijs RAL 7001, bus haaks M12, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m


Productdetails




aantal polen 4
aantal kabelaansluitingen 1
afgeschermd nee
polarisatie A - standaard

overgangsweerstand ≤ 5 mΩ
nominale spanning UN 250 V AC
250 V DC
nominale stroom IN 4 A

statusindicatie Nee
statusindicatie aanwezig Nee

materiaal contact CuSn
materiaal contactoppervlak Ni/Au
materiaal contactblok TPU

steekcycli ≥ 100
Kop 1
bouwvorm kop bus
kabeluitgang kop haaks
schroefdraadsoort kop M12
polarisatie A
kop 2
bouwvorm kop vrij kabeluiteinde

kabellengte 10 m
Kabelgewicht 40 kg/km
UL AWM Style 2464 / 1729 (80 °C / 300 V)
aantal polen 4
afgeschermd nee
kabeltype PVC, grijs [500]
aderopbouw signaalleiding 19x 0,15 mm
AWG signaalleiding 22
aderdoorsnede 4x 0,34 mm² (signaalader)
aderdiameter inclusief isolatie 1,26 mm ±0,05 mm
kabelbuitendiameter 4,7 mm ±0,15 mm
buitenmantel, materiaal PVC
buitenmantel, kleur grijs RAL 7001
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie PVC
afzonderlijke ader, kleur bruin, wit, blauw, zwart
wanddikte isolatie ≥ 0,23 mm (aderisolatie)
wanddikte buitenmantel ≥ 0,76 mm
compleet getwist 4 aders in de lengte getwist
max. aderweerstand max. 57 Ω/km (bij 20 °C)
isolatieweerstand ≥ 200 MΩ*km (bij 20 °C)
nominale spanning kabel ≤ 300 V
isolatiespanning ≥ 3000 V
minimale buigradius, vast gelegd 5 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd 10 x D
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
Kabelgewicht 42 kg/km
kabelopbouw
kabelcode LiYY
Kabeltype PVC, grijs
kabelbuitendiameter 5,20 mm
buitenmantel, materiaal PVC
buitenmantel, kleur grijs RAL 7001
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
AWG signaalleiding 22
afzonderlijke ader, kleur bruin, wit, blauw, zwart
compleet getwist 4 aders in de lengte getwist

Omgevingsomstandigheden
beschermklasse IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 90 °C (steker/bus)
-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Artikelnummer 1401788
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode BF1CCA
GTIN 4046356572996
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 407,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 407,5 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-11.0 27060311