Sensor-/actorkabel - SAC-4P- 1,0-PUR10SN3
1404939

Sensor-/actorkabel, 4-draads, niet afgeschermd, PUR halogeenvrij, zwarte buitenmantel, 4 x 0,34 mm2, 1e zijde = 40 mm gedeeltelijk gestript, 2e zijde = 10 mm van de mantel verwijderd en 3 mm vertind, lengte: 1 m


Productdetails




kabelgewicht 30 kg/km
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
aantal polen 4
afgeschermd nee
kabeltype PUR halogeenvrij zwart [PUR]
aderopbouw signaalleiding 42x 0,10 mm
AWG signaalleiding 22
aderdoorsnede 4x 0,34 mm²
aderdiameter inclusief isolatie 1,27 mm ±0,02 mm
kabelbuitendiameter 4,2 mm ±0,15 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur zwartgrijs RAL 7021
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie PP
afzonderlijke ader, kleur bruin, wit, blauw, zwart
wanddikte isolatie ≥ 0,21 mm
wanddikte buitenmantel ca. 0,5 mm
compleet getwist 4 aders in de lengte getwist
max. aderweerstand ≤ 58 Ω/km
isolatieweerstand ≥ 1 GΩ*km
nominale spanning kabel ≤ 300 V
isolatiespanning ≥ 3000 V
minimale buigradius, vast gelegd 5 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd 10 x D
max. aantal buigcycli 10000000
Halogeenvrij volgens DIN VDE 0472 deel 815
volgens DIN EN 50267-2-1
vlambestendigheid volgens UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
oliebestendigheid volgens DIN EN 60811-2-1
Overige bestendigheid goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen
hydrolyse- en microbenbestendig
beperkt UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2-A
adhesie-arm
slijtvast
Bijzondere eigenschappen kabelrupsbestendig
siliconenvrij
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten
soepel
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Artikelnummer 1404939
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 250 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode BF1ZVX
GTIN 4046356728447
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 37 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 37 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden