Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M5MS/0,2-PUR/M5FS
1402494

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR, zwart RAL 9005, connector recht M5, polarisatie: A, op bus recht M5, polarisatie: A, kabellengte: 0,2 m


Productdetails




aantal polen 3
aantal kabelaansluitingen 1
afgeschermd nee
polarisatie A - standaard
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie II
vervuilingsgraad 3

overgangsweerstand ≤ 3 mΩ
isolatieweerstand ≥ 10 GΩ
nominale spanning UN 48 V AC
60 V DC
nominale stroom IN 1 A

statusindicatie Nee
statusindicatie aanwezig Nee

materiaal behuizing PUR
materiaal contact CuZn
materiaal contactoppervlak Au
materiaal contactblok PUR
materiaal wartel messing, vernikkeld

steekcycli ≥ 100
Kop 1
bouwvorm kop connector
kabeluitgang kop recht
schroefdraadsoort kop M5
polarisatie A
kop 2
bouwvorm kop bus
kabeluitgang kop recht
schroefdraadsoort kop M5
polarisatie A

kabellengte 0,2 m
kabelgewicht 12,9 kg/km
aantal polen 3
afgeschermd nee
kabeltype PUR/PVC zwart [350]
aderopbouw signaalleiding 18x 0,10 mm
AWG signaalleiding 26
aderdoorsnede 3x 0,14 mm² (signaalader)
aderdiameter inclusief isolatie 1,1 mm
kabelbuitendiameter 3 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur zwart RAL 9005
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie PVC
afzonderlijke ader, kleur bruin, blauw, zwart
compleet getwist 3 aders in de lengte getwist
max. aderweerstand 148 Ω/km
isolatieweerstand 100 MΩ*km
nominale spanning kabel 250 V
isolatiespanning 800 Veff
kleinste buigradius, permanent gelegd 8 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd 15 mm
omgevingstemperatuur (bedrijf) -15 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
kabelopbouw
Kabeltype PUR/PVC zwart
Afkorting 350
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur zwart RAL 9005

Omgevingsomstandigheden
beschermklasse IP65
IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 80 °C (steker/bus)

Artikelnummer 1402494
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode BF1ABA
GTIN 4046356620321
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 12,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 12,9 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 7.0 EC001855

China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'