Sensor-/actorkabel - SAC-3P- 5,0-280/M 8FR BK
1400350

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zilvergrijs RAL 7001, vrij kabeluiteinde, op bus haaks M8, kabellengte: 5 m


Productdetails




aantal polen 3
aantal kabelaansluitingen 1
polarisatie A - standaard
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie II
vervuilingsgraad 3

overgangsweerstand ≤ 5 mΩ
isolatieweerstand ≥ 100 MΩ
nominale spanning UN 48 V AC
60 V DC
nominale stroom IN 4 A

statusindicatie Nee
statusindicatie aanwezig Nee

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB
materiaal afdichting NBR
materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact CuSn
materiaal contactoppervlak Ni/Au
materiaal contactblok TPU GF
materiaal wartel zinkspuitgietwerk, vernikkeld

Kop 1
bouwvorm kop vrij kabeluiteinde
kop 2
bouwvorm kop bus
kabeluitgang kop haaks
schroefdraadsoort kop M8

kabellengte 5 m
Kabelgewicht 24 kg/km
UL AWM Style 20549
aantal polen 3
afgeschermd nee
kabeltype PUR halogeenvrij, grijs [280]
aderopbouw signaalleiding 32x 0,10 mm
AWG signaalleiding 24
aderdoorsnede 0,25 mm²
aderdiameter inclusief isolatie 1,17 mm ±0,02 mm
kabelbuitendiameter 4,4 mm ±0,15 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur zilvergrijs RAL 7001
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie PP
afzonderlijke ader, kleur bruin, blauw, zwart
wanddikte isolatie ≥ 0,21 mm (aderisolatie)
ca. 0,9 mm (buitenmantel)
compleet getwist 3 aders in de lengte getwist
max. aderweerstand max. 78 Ω/km (bij 20 °C)
isolatieweerstand ≥ 100 GΩ*km (bij 20 °C)
nominale spanning kabel ≤ 300 V
isolatiespanning ≥ 3000 V
kleinste buigradius, permanent gelegd 44 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd 44 mm
max. aantal buigcycli 4000000
Halogeenvrij volgens DIN VDE 0472 deel 815
vlambestendigheid volgens UL-Style 20549
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
kabelopbouw
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur grijs RAL 7001

Omgevingsomstandigheden
beschermklasse IP65
IP67
IP68
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 90 °C (steker/bus)
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Artikelnummer 1400350
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode BF1BBA
GTIN 4046356490481
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 123 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 119,9 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-11.0 27060311

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden