Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 10 m
Met geconfectioneerde kabels sluit u snel en comfortabel sensoren en actoren in het veld aan. Maak uw keuze uit het gevarieerde aanbod aan varianten en kabelkwaliteiten. Voor vereisten die buiten de klassieke specificaties van industriële omgevingen vallen, hebben wij speciale productseries voor u in het assortiment. Op aanvraag realiseren wij ook graag uw specifieke oplossing.
Meer informatieSensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 10 m
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus haaks M12, polarisatie: A, kabellengte: 5 m
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 5 m
Sensor-/actorkabel, 8-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 10 m
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 10 m
Sensor-/actorkabel, 8-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 5 m
Sensor-/actorkabel, 17-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 5 m
Sensor-/actorkabel, 8-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 10 m
Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 5 m
Sensor-/actorkabel, 17-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 10 m
Connectoren en kabels voor signalen, data en vermogen
Configureer uw kabelverbinding voor de signaal-, data- en vermogensoverdracht in IP6x-omgevingen of voor toepassingen in de schakelkast. Vrij selecteerbare kabellengten en -uiteinden maken kabelconfecties op maat mogelijk.
Verschillende sensor-/actorkabels
Gebruik de voordelen van de compacte ronde connectoren voor uw interfaces en media: voor signalen, data en vermogen. Kies bij de geconfectioneerde kabels uit een omvangrijk en gangbaar programma van Phoenix Contact. Of het nu om een rechte of haakse uitvoering gaat, afgeschermd of niet-afgeschermd, voor elke toepassing hebben wij de juiste connector en passende kabel.
Sensor-/actorkabels voor bijzondere vereisten
Voor vereisten die buiten de klassieke specificaties van industriële omgevingen vallen, heeft Phoenix Contact speciale productseries confectioneerbare kabels voor u.
M12 push-pull-connectoren
M12 push-pull-connectoren vergrendelen comfortabel en betrouwbaar door eenvoudig insteken. Vooral bij weinig ruimte en applicaties met veel kabels biedt de snelvergrendeling een eenvoudige apparaataansluiting zonder gereedschap. Dankzij de stift- en busvarianten realiseert u probleemloos de aansluiting van sensoren en van vrijhangende verbindingen in het veld. Insteekcompatibiliteit van elk fabricaat en eenvoudige apparaatintegratie waarborgen bovendien een wereldwijd hoge beschikbaarheid.
M8-bekabelingsoplossingen voor het Single Pair Ethernet
Het Ethernet is het toonaangevende communicatieprotocol voor lokale datanetwerken (LAN). Met het Single Pair Ethernet (SPE) dringt het gevestigde Ethernet-protocol nu ook door tot op de laatste automatiseringsniveaus. De eenparige, genormeerde databekabeling draagt probleemloos data over tot 1 Gbit/s en vermogens tot 60 W bij een bereik tot 1000 m. Compacte M8-connectoren in stift- en busvarianten maken een eenvoudige integratie mogelijk in conventionele sensoren en realiseren bovendien vrijhangende verbindingen. SPE vormt zo de basis voor een toekomstbestendige netwerkkoppeling van de sensor tot in de cloud.
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology is het innovatieve afschermingsconcept voor geconfectioneerde connectoren. Vloeibaar metaal dat tijdens het productieproces het kabelscherm volledig insluit, garandeert een absoluut zekere en betrouwbare schermaansluiting. Verhoog zo de overdrachtskwaliteit van gegevens, signalen en vermogen, ook onder extreme omgevingsinvloeden. Kies voor een toekomstbestendige bekabeling in de moderne fabrieksautomatisering.
Aangesloten ventielstekers
Ventielstekers en -kabels worden in de praktijk veel op de proef gesteld door temperatuur- en mechanische invloeden of door contact met oliën en vetten. Ons brede productenprogramma is zeer geschikt voor deze ruwe toepassingsomstandigheden. Ventielstekers, dubbele ventielstekers en confectioneerbare kabels zijn leverbaar in vijf verschillende bouwvormen (A, B, BI, C, CI) en voor drukschakelaars (AD). Het toepassingsgebied loopt uiteen van 24 V AC/DC tot 230 V AC/DC. Voor een eenvoudige indicatie in geval van storing zijn er onze ventielstekers met goed zichtbare led in alle inbouwposities.
Ventielstekers met een hoge beschermklasse voor bedrijfsvoertuigen
Bij bedrijfsvoertuigen, bouw-, land- en bosbouwmachines worden ventielstekers met een hoge beschermklasse gebruikt. Ze zijn bestendig tegen stoffen zoals ozon, zouten, benzine of oliën.
Ventielstekers met geïntegreerde energiereductie
De ventielstekers met energiereductie-functie voor het 24 V DC-bedrijf worden gekenmerkt door een met tot 50% gereduceerde stroomopname in vergelijking met traditionele varianten. De energiereductie-functie vermindert de houdstroom na aansturing van het ventiel. Zo kunt u kleiner gedimensioneerde voedingen gebruiken. De functionaliteit en compatibiliteit van de ventielstekers komt overeen met de bekende standaard. Een integratie in bestaande installaties is eenvoudig te realiseren.
Klantspecifieke kabelvarianten
Realiseer de geconfectioneerde kabel geheel volgens uw wens: in combinatie met de confectioneerbare connectoren en verdelers van Phoenix Contact kunnen wij de individuele kabellengten van de sensorkabels en actorkabels eenvoudig tot stand brengen. Het Service Center voor industriële connectoren zet uw wensen binnen slechts enkele dagen om in een maatwerkproduct: voor de machine-, installatie- of apparatenbouw. Ondanks het omvangrijke productassortiment bij industriële connectoren kunnen wij klantspecifieke wensen namelijk niet altijd vanuit ons standaardprogramma leveren.
Onze producten behoren tot het zenuwstelsel van uw industriële installatie en helpen u om processen efficiënter vorm te geven en kosten te besparen. Laat u overtuigen door onze nieuwe producten op de volgende gebieden: