UDMTK 5-TWIN-P/P BU - Messcheidingsklem
3101139

Messcheidingsklem, met testbusschroeven voor de opname van teststekers, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 8 A, 1e etage aansluiting links, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2e etage, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: blauw

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Gesloten behuizing van de twee-etageklemmen
Ruimtebesparende bouwvorm op een breedte van slechts 6,2 mm
Comfortabele bediening van het scheidingsmes