Schakelkasten met deur - CA 2 ST S4B 600X380X210
0801032

Schakelkasten met deur, materiaal: roestvaststaal, oppervlakteweerstand: geborsteld, 600 mm x 380 mm x 210 mm, sluitmethode: deur met verwisselbare scharnier, omvang van de levering - ATD: montageplaat, montageplaat


Productdetails




levering montageplaat

Breedte 600 mm
hoogte 380 mm
diepte 210 mm

materiaal roestvaststaal
Oppervlakte-toestand geborsteld

Algemeen
sluitmethode (GRP) deur met verwisselbare scharnier kwartslagsluiting

rails directe montage nee

Artikelnummer 0801032
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode BH9111
GTIN 4046356723190
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 99,99 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 99,99 g
Douanetariefnummer 85480090