SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO - Connector
1694596

Connector, Universeel, 5-polig, bus recht M12, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: Kunststof, kabelwartel Pg11-DUO, kabelbuitendiameter 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Productdetails









Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
Ruimte besparen: aansluiting van twee sensoren op één connector met meervoudige afdichting