Sensor-/actorinbouwsteker, 5-polig, M12 SPEEDCON, B-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, positioneerbaar, met 0,5 m TPE-litzendraad, 5 x 0,14 mm2, gegoten
WAARSCHUWING: connectoren mogen niet onder belasting worden ingestoken of ontkoppeld. Het negeren alsmede een onvakkundig gebruik kunnen lichamelijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben.
• WAARSCHUWING: neem alleen foutloze producten in gebruik. Controleer de producten regelmatig op beschadigingen. Stel defecte producten onmiddellijk buiten bedrijf. Vervang beschadigde producten. Reparatie is niet mogelijk.
• WAARSCHUWING: alleen gekwalificeerde elektriciens mogen het product installeren en gebruiken met inachtneming van de volgende veiligheidsaanwijzingen. Het vakpersoneel moet de principes van de elektrotechniek kennen. Deze personen moeten gevaren kunnen herkennen en kunnen vermijden. Het betreffende symbool op de verpakking verwijst ernaar dat voor de installatie en het gebruik elektrotechnisch vakkundig personeel is vereist.
• De producten zijn geschikt voor toepassingsgebieden in de installatie-, besturings- en elektrische werktuigbouw.
• Bij gebruik van de connectoren buitenhuis dienen deze afzonderlijk te worden beschermd tegen omgevingsinvloeden.
• Geconfectioneerde producten mogen niet worden gemanipuleerd of onvakkundig worden geopend.
• Gebruik alleen contrastekers die zijn gespecificeerd volgens de normen in de technische gegevens (die bijv. in het toebehoren van het product op het internet onder phoenixcontact.com/products zijn vermeld).
• Bij direct gebruik van het product in combinatie met producten van andere fabrikanten is de gebruiker daarvoor verantwoordelijk.
• Bij bedrijfsspanningen > 50 V AC dienen elektrisch geleidende connectorbehuizingen te worden geaard
• Let erop dat bij het plaatsen van de leiding de trekbelasting op de connectoren niet hoger is dan de volgens de norm vastgelegde limieten.
• Neem de bijbehorende technische gegevens in acht. De gegevens treft u aan op deze plaatsen: o Op het product o Op het verpakkingsetiket o In de meegeleverde documentatie o Op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het product
• Gebruik uitsluitend het gereedschap dat door Phoenix Contact is aanbevolen
• Sluit niet-ingestoken connectoren af met een afdekkap. Het passende toebehoren treft u aan in het toebehorengedeelte van het artikel op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het product
• Let erop dat de rand- of functionele aarde vakkundig is aangesloten.
• Voor het combineren van meerdere stroomcircuits in één kabel en/of één connector gelden VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 en DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
• De connector warmt tijdens het normale bedrijf op. Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden kan het oppervlak van de connector verder worden opgewarmd. Dan is de gebruiker verantwoordelijk voor het aanbrengen van waarschuwingsaanwijzingen (bijv. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
Producttype
Ronde connectoren (apparaatzijde)
aantal polen
5
aantal kabelaansluitingen
1
afgeschermd
nee
polarisatie
B - invers
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie
II
vervuilingsgraad
3
beschermklasse
IP67
beschermklasse
IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-25 °C ... 85 °C (steker/bus)
-25 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage)
Kop 1
bouwvorm kop
connector
kabeluitgang kop
recht
schroefdraadsoort kop
M12
type vergrendeling kop
SPEEDCON
polarisatie
B-gepolariseerd
overgangsweerstand
≤ 3 mΩ
isolatieweerstand
≥ 100 MΩ
nominale spanning UN
60 V
nominale stroom IN
4 A
brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
materiaal afdichting
NBR
materiaal contact
CuZn
materiaal contactoppervlak
Au
materiaal contactblok
PA 6.6
materiaal wartel
zinkspuitgietwerk, vernikkeld
montagetechniek
voorwandmontage
kabellengte
0,5 m
kabelopbouw
Kabeltype
TPE-litzendraad
Artikelnummer
1402341
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
50 Stuks
Verkoopcode
ABQCDA
Productcode
ABQCDA
GTIN
4046356606578
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
22,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
21,3 g
Douanetariefnummer
85366990
Land van herkomst
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27440102
ECLASS-10.0.1
27440102
ECLASS-11.0
27440102
ETIM
ETIM 8.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
EAC
Approval ID: B.01687
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'