Printklem - SPT 1,5/10-V-3,5 RD
1702611

printklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning (III/2): 200 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal potentialen: 10, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 10, artikelfamilie: SPT 1,5/..-V, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: rood, Pin-lay-out: lineaire dubbele pinning, stiftlengte [P]: 2,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton


Productdetails




Productlijn COMBICON Terminals S
Producttype Printplaatklem
aantal polen 10
rastermaat 3,5 mm
aantal aansluitingen 10
Aantal rijen 1
Aaantal potentialen 10
pinlay-out lineaire dubbele pinning

nominale stroom IN 17,5 A
nominale spanning UN 200 V
Vervuilingsgraad 3
Nominale spanning (III/3) 160 V
teststootspanning (III/3) 2,5 kV
nominale spanning (III/2) 200 V
teststootspanning (III/2) 2,5 kV

Aansluittechniek
nominale aderdoorsnede 1,5 mm²
Aderaansluiting
Aansluitmethode push-in-veerdrukaansluiting
Aderdoorsnede massief 0,2 mm² ... 1,5 mm² (aderaansluiting bij geopende aansluiting)
0,34 mm² ... 1,5 mm² (push-in-aansluiting)
Adersoorsnede soepel 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Aderdoorsnede AWG 24 ... 16
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls 0,25 mm² ... 1,5 mm² (striplengte 8 mm)
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls 0,25 mm² ... 0,75 mm² (striplengte 8 mm)
striplengte 10 mm

montagetechniek Golfsolderen Golfsolderen
montagetechniek golfsolderen

Materiaal - contakt
Opmerking WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact Cu-legering
Oppervlakte-toestand vertind
metalen oppervlak aansluiting (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
metalen oppervlak soldeerbereik (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
Materiaal - behuizing
kleur behuizing rood (3001)
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
rastermaat 3,5 mm
36,4 mm
hoogte h 16,9 mm
Bouwhoogte 14,4 mm
lengte l 13,5 mm
Soldeerstiftlengte P 2,5 mm
Printplaatontwerp
stiftafstand 8,2 mm

testen op beschadiging en losraken van de ader
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
resultaat Test doorstaan
trektest
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht 0,2 mm² / massief / > 10 N
0,2 mm² / soepel / > 10 N
1,5 mm² / massief / > 40 N
1,5 mm² / soepel / > 40 N
0,34 mm² / massief / > 15 N

Opwarmingstest
testspecificatie DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
eis m.b.t. verwarmingstest De som van de omgevingstemperatuur en de verwarming van de aansluitklem van de printplaat mag de bovenste grenstemperatuur niet overschrijden.
kortsluitstroomvastheid
testspecificatie DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
isolatieweerstand
testspecificatie DIN EN 60512-3-1:2003-01
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen > 5 MΩ
Lucht- en kruipwegen |
testspecificatie DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
isolatiemateriaalgroep I
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
nominale isolatiespanning (III/3) 160 V
nominale stootspanning (III/3) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3) 2 mm
nominale isolatiespanning (III/2) 200 V
nominale stootspanning (III/2) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2) 1,5 mm
nominale isolatiespanning (II/2) 400 V
nominale stootspanning (II/2) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2) 2 mm

Trillingstest
testspecificatie DIN EN 60068-2-6:1996-05
frequentie 10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid 1 octaaf/min.
amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
sweep-snelheid 5g (60,1 - 150 Hz)
testduur per as 2,5 h
Gloeidraadtest
testspecificatie DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04
temperatuur 850 °C
inwerkingsduur 5 s
Veroudering
testspecificatie DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 100 °C

verpakkingsmethode verpakt in karton

Artikelnummer 1702611
Verpakkingseenheid 50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode AALBFC
Productcode AALBFC
GTIN 4046356599467
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 9,486 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,486 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

VDE Zeichengenehmigung

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
200 V 17,5 A 0,2 - 1,5

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
300 V 10 A 24 - 16
gebruiksgroep D
300 V 10 A 24 - 16

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen