VDE Zeichengenehmigung
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
200 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |
EAC
cULus Recognized
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 |