printklem, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, nominale doorsnede: 0,5 mm2, aantal potentialen: 6, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 6, artikelfamilie: PTSM 0,5/..-V-SMD, rastermaat: 2,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: zwart, Pin-lay-out: lineaire pad-geometrie, stiftlengte [P]: 2 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton. SAMPLE-set met 5 artikelen op rol. Gebruik de artikelen bij toepassing in het soldeerproces a.u.b. zonder SAMPLE-codering