Printklem - PTSM 0,5/ 2-2,5-H SMD R24
1702473

printklem, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, nominale doorsnede: 0,5 mm2, aantal potentialen: 2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 2, artikelfamilie: PTSM 0,5/..-H-SMD, rastermaat: 2,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart, Pin-lay-out: lineaire pad-geometrie, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 24 mm


Productdetails




Productlijn COMBICON Terminals XS
Producttype Printplaatklem
aantal polen 2
rastermaat 2,5 mm
Aantal Aansluitingen 2
Aantal rijen 1
Aaantal potentialen 2
pinlay-out lineaire pad-geometrie

nominale stroom IN 6 A
nominale spanning UN 160 V
Vervuilingsgraad 3
Nominale spanning (III/3) 32 V
teststootspanning (III/3) 2,5 kV
nominale spanning (III/2) 160 V
teststootspanning (III/2) 2,5 kV

Aansluittechniek
nominale aderdoorsnede 0,5 mm²
Aderaansluiting
Aansluitmethode push-in-veerdrukaansluiting
Aderdoorsnede massief 0,14 mm² ... 0,5 mm²
Adersoorsnede soepel 0,2 mm² ... 0,5 mm² (Tot 0,75 mm² mogelijk, bij een striplengte van 7,5 mm en een nominale isolatiespanning van 32 V bij III/2)
Aderdoorsnede AWG 26 ... 20
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls 0,25 mm² ... 0,5 mm²
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls 0,25 mm² ... 0,34 mm²
teststift a x b / diameter -/1,2 mm
striplengte 6 mm

montagetechniek SMD solderen SMD solderen
montagetechniek SMD solderen
Verwerkingsvoorschriften
proces reflow-solderen
Moisture Sensitive Level MSL 1
Classification Temperature Tc 260 °C
reflow-soldeercycli 3

Materiaal - contakt
Opmerking WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact Cu-legering
Oppervlakte-toestand vertind
metalen oppervlak aansluiting (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
metalen oppervlak soldeerbereik (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
Materiaal - behuizing
kleur behuizing zwart (9005)
isolatiemateriaal LCP
isolatiemateriaalgroep IIIa
CTI volgens IEC 60112 175
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

Maatschets
rastermaat 2,5 mm
Breedte [b] 7,6 mm
Hoogte [h] 5,12 mm
Lengte [l] 9 mm
Bouwhoogte 5,12 mm
Printplaatontwerp
Pad-geometrie 1,4 x 3,4 mm

Aansluittest
testspecificatie DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03
resultaat Test doorstaan
testen op beschadiging en losraken van de ader
testspecificatie DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03
resultaat Test doorstaan
trektest
testspecificatie DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht 0,14 mm² / massief / > 10 N
0,2 mm² / soepel / > 10 N
0,5 mm² / massief / > 20 N
0,75 mm² / soepel / > 30 N
Buigtest
testspecificatie DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03
resultaat Test doorstaan

Opwarmingstest
testspecificatie DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03
eis m.b.t. verwarmingstest temperatuurverhoging ≤ 45 K
isolatieweerstand
testspecificatie DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen > 5 MΩ
Lucht- en kruipwegen |
testspecificatie DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2003-11
isolatiemateriaalgroep IIIa
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 175
nominale isolatiespanning (III/3) 32 V
Nominale stootspanning (III/3) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3) 1,3 mm
nominale isolatiespanning (III/2) 160 V
Nominale stootspanning (III/2) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2) 1,6 mm
nominale isolatiespanning (II/2) 160 V
Nominale stootspanning (II/2) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2) 1,6 mm

Trillingstest
testspecificatie DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
frequentie 10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid 1 octaaf/min.
amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
sweep-snelheid 5g (60,1 - 150 Hz)
testduur per as 2,5 h
Gloeidraadtest
testspecificatie DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
temperatuur 850 °C
inwerkingsduur 5 s
Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 100 °C

Maatschets
verpakkingsmethode rol met een breedte van 24 mm
rolbreedte [W] 24 mm
spoelbuitenafmetingen [W2] 30,4 mm
spoeldiameter [A] 330 mm
soort verpakking transparante tas
ESD - Level (D) statisch geleidend
testspecificatie DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07

Artikelnummer 1702473
Verpakkingseenheid 770 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 770 Stuks
Verkoopcode AAKDAA
Productcode AAKDAA
Cataloguspagina Pagina 53 (C-1-2013)
GTIN 4046356592307
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 1,173 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,114 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst IN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

UL Recognized

Approval ID: E118976-20130619
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
150 V 5 A 26 - 18

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-20030527
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
150 V 5 A 26 - 20

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40048725

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
hoge stroombelastbaarheid van 6 A bij zeer compacte afmetingen
geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
extra soldeerankers reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen