Printklem - PTSA 1,5/ 4-3,5-F GY
1990449

printklem, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 250 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 4, artikelfamilie: PTSA 1,5, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: grijs, Pin-lay-out: lineaire front-pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton


Productdetails




bouwvorm printklemmenblok
Productlijn COMBICON Terminals S
Producttype Printplaatklem
aantal polen 4
rastermaat 3,5 mm
aantal aansluitingen 4
Aantal rijen 1
Aaantal potentialen 4
pinlay-out lineaire front-pinning

nominale stroom IN 8 A
nominale spanning UN 250 V
Vervuilingsgraad 3
Nominale spanning (III/3) 200 V
teststootspanning (III/3) 2,5 kV
nominale spanning (III/2) 250 V
teststootspanning (III/2) 2,5 kV

Aansluittechniek
bouwvorm printklemmenblok
nominale aderdoorsnede 1,5 mm²
Aderaansluiting
Aansluitmethode push-in-veerdrukaansluiting
Aderdoorsnede massief 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Adersoorsnede soepel 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Aderdoorsnede AWG 24 ... 16
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls 0,25 mm² ... 1 mm²
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls 0,25 mm² ... 0,5 mm²
striplengte 9 mm

montagetechniek Golfsolderen Golfsolderen
montagetechniek golfsolderen

Materiaal - contakt
Opmerking WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact Cu-legering
Oppervlakte-toestand vertind
metalen oppervlak aansluiting (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
metalen oppervlak soldeerbereik (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
Materiaal - behuizing
kleur behuizing grijs (7042)
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
Materiaalgegevens - bedieningselement
Kleur van de bedieningshendel grijs (7042)

Maatschets
rastermaat 3,5 mm
15,5 mm
hoogte h 16,7 mm
Bouwhoogte 13,1 mm
lengte l 12 mm
Soldeerstiftlengte P 3,5 mm
Printplaatontwerp
stiftafstand 3,5 mm

testen op beschadiging en losraken van de ader
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
resultaat Test doorstaan
trektest
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht 0,2 mm² / massief / > 10 N
0,2 mm² / soepel / > 10 N
1,5 mm² / massief / > 40 N
1,5 mm² / soepel / > 40 N

Opwarmingstest
testspecificatie IEC 60947-7-4:2013-08
eis m.b.t. verwarmingstest De som van de omgevingstemperatuur en de verwarming van de aansluitklem van de printplaat mag de bovenste grenstemperatuur niet overschrijden.
kortsluitstroomvastheid
testspecificatie IEC 60947-7-4:2013-08
isolatieweerstand
testspecificatie DIN EN 60512-3-1:2003-01
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen > 5 MΩ
Lucht- en kruipwegen |
testspecificatie DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
isolatiemateriaalgroep I
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
nominale isolatiespanning (III/3) 200 V
nominale stootspanning (III/3) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3) 2,5 mm
opmerking bij aansluitdoorsnede Bij aangesloten 1,5 mm²-ader (massief).
nominale isolatiespanning (III/2) 250 V
nominale stootspanning (III/2) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2) 1,5 mm
nominale isolatiespanning (II/2) 400 V
nominale stootspanning (II/2) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2) 2 mm

Trillingstest
testspecificatie DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
frequentie 10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid 1 octaaf/min.
amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
sweep-snelheid 5g (60,1 - 150 Hz)
testduur per as 2,5 h
Gloeidraadtest
testspecificatie DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2001-11
temperatuur 850 °C
inwerkingsduur 5 s
Veroudering
testspecificatie IEC 60947-7-4:2013-08
Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 85 °C

verpakkingsmethode verpakt in karton

Artikelnummer 1990449
Verpakkingseenheid 250 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 250 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode AALBDA
Productcode AALBDA
GTIN 4017918950231
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 2,166 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,986 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

CCA

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
2 A - 0,75

cULus Recognized

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
300 V 5 A 24 - 16
gebruiksgroep D
300 V 5 A 24 - 16

VDE-goedkeuring met productiebewaking

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
130 V 2 A 0,5 - 0,75

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk