EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-20030527Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
Veldbekabeling | 150 V | 1 A | 26 - 20 | |
Fabrieksbekabeling | 150 V | 2 A | 26 - 20 |
CCA
Approval ID: CCA/DE1 34204Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
2 A | - 0,5 |
VDE-goedkeuring met productiebewaking
Approval ID: 40013932Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
130 V | 2 A | - 0,5 |