Printklem - PTSA 0,5/ 9-2,5-Z
1990070

printklem, nominale stroom: 2 A, nominale spanning (III/2): 250 V, nominale doorsnede: 0,5 mm2, aantal potentialen: 9, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 9, artikelfamilie: PTSA 0,5, rastermaat: 2,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Pin-lay-out: versprongen geplaatste pinnen M, stiftlengte [P]: 3,6 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Versprongen soldeerniveaus, met twee rijen


Productdetails




bouwvorm printklemmenblok
Productlijn COMBICON Terminals XS
Producttype Printplaatklem
aantal polen 9
rastermaat 2,5 mm
aantal aansluitingen 9
Aantal rijen 1
Aaantal potentialen 9
pinlay-out versprongen geplaatste pinnen M

nominale stroom IN 2 A
nominale spanning UN 250 V
Vervuilingsgraad 3
Nominale spanning (III/3) 160 V
teststootspanning (III/3) 2,5 kV
nominale spanning (III/2) 250 V
teststootspanning (III/2) 2,5 kV

Aansluittechniek
bouwvorm printklemmenblok
nominale aderdoorsnede 0,5 mm²
Aderaansluiting
Aansluitmethode push-in-veerdrukaansluiting
Aderdoorsnede massief 0,14 mm² ... 0,5 mm²
Adersoorsnede soepel 0,2 mm² ... 0,5 mm²
Aderdoorsnede AWG 24 ... 20
striplengte 9 mm

montagetechniek Golfsolderen Golfsolderen
montagetechniek golfsolderen

Materiaal - contakt
Opmerking WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact Cu-legering
Oppervlakte-toestand vertind
metalen oppervlak aansluiting (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
metalen oppervlak soldeerbereik (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
Materiaal - behuizing
kleur behuizing groen (6021)
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
Breedte 24 mm
hoogte 16,7 mm
bouwhoogte 13,1 mm
lengte van de soldeerstift 3,6 mm
lengte 12 mm
lengte van de soldeerstift 3,6 mm
Stiftafmetingen 0,4 x 0,75 mm
printgatdiameter 1 mm
rastermaat 2,5 mm
Printplaatontwerp
stiftafstand 2,5 mm

Aansluittest
testspecificatie DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08
resultaat Test doorstaan
testen op beschadiging en losraken van de ader
testspecificatie DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08
resultaat Test doorstaan
trektest
testspecificatie DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht 0,14 mm² / massief / > 7 N
0,2 mm² / soepel / > 10 N
0,5 mm² / massief / > 30 N
0,5 mm² / soepel / > 30 N

Opwarmingstest
testspecificatie DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04
eis m.b.t. verwarmingstest temperatuurverhoging ≤ 45 K
isolatieweerstand
testspecificatie DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen 109 Ω
Lucht- en kruipwegen |
testspecificatie DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
isolatiemateriaalgroep I
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
nominale isolatiespanning (III/3) 160 V
nominale stootspanning (III/3) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3) 2 mm
nominale isolatiespanning (III/2) 250 V
nominale stootspanning (III/2) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2) 1,5 mm
nominale isolatiespanning (II/2) 400 V
nominale stootspanning (II/2) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2) 2 mm

Trillingstest
testspecificatie DIN EN 60068-2-6:1996-05
frequentie 10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid 1 octaaf/min.
amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
sweep-snelheid 5g (60,1 - 150 Hz)
testduur per as 2,5 h
Gloeidraadtest
testspecificatie DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08
temperatuur 850 °C
inwerkingsduur 5 s
Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 55 °C

verpakkingsmethode verpakt in karton

Artikelnummer 1990070
Verpakkingseenheid 100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuks
Verkoopcode AAKBDA
Productcode AAKBDA
Cataloguspagina Pagina 411 (C-1-2013)
GTIN 4017918973643
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 3,524 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,524 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-20030527
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
Veldbekabeling 300 V 1 A 26 - 20
Fabrieksbekabeling 300 V 2 A 26 - 20
gebruiksgroep D
Veldbekabeling 300 V 1 A 26 - 20
Fabrieksbekabeling 300 V 2 A 26 - 20

CCA

Approval ID: CCA/DE1 34204
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
2 A - 0,5

VDE-goedkeuring met productiebewaking

Approval ID: 40013932
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
250 V 2 A - 0,5

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Compatibele producten

Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk