PTA 1,5/13-3,5
-
Printklem
1989065
Printklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning (III/2): 200 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal potentialen: 13, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 13, artikelfamilie: PTA 1,5, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met draadbescherming, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire front-pinning, stiftlengte [P]: 2,8 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Aantal polen
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
groot aansluitvermogen dankzij de rechthoekige aansluitruimte
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk