cUL Recognized
Approval ID: FILE E 60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
125 V | 10 A | 30 - 14 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |
UL Recognized
Approval ID: FILE E 60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
125 V | 10 A | 30 - 14 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |