Printklem - MKKDS 1,5/ 4-5,08
1700810

printklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal rijen: 2, aantal polen per rij: 4, artikelfamilie: MKKDS 1,5, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L lengtesleuf, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton


Productdetails




bouwvorm printklem rijgbaar
Productlijn COMBICON Terminals S
Producttype Printplaatklem
aantal polen 4
rastermaat 5,08 mm
Aantal rijen 2
pinlay-out lineaire pinning

nominale stroom IN 17,5 A
nominale spanning UN 400 V
Vervuilingsgraad 3
Nominale spanning (III/3) 250 V
teststootspanning (III/3) 4 kV
nominale spanning (III/2) 400 V
teststootspanning (III/2) 4 kV

Aansluittechniek
bouwvorm printklem rijgbaar
nominale aderdoorsnede 1,5 mm²
Aderaansluiting
Aansluitmethode Schroefaansluiting met kooilifttechniek
Aderdoorsnede massief 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Adersoorsnede soepel 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Aderdoorsnede AWG 26 ... 14
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls 0,25 mm² ... 1 mm²
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede 0,14 mm² ... 1 mm²
2 soepele aders met dezelfde doorsnede 0,14 mm² ... 0,75 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls 0,25 mm² ... 0,5 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls 0,5 mm² ... 0,5 mm²
striplengte 7 mm
aandraaimoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm

montagetechniek Golfsolderen Golfsolderen
montagetechniek golfsolderen
aandrijving schroefkop lengtesleuf (L)

Materiaal - contakt
Opmerking WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact Cu-legering
Oppervlakte-toestand galvanisch vertind
metalen oppervlak aansluiting (coating) tin (5 - 7 µm Sn)
metalen oppervlak aansluiting (tussenlaag) nikkel (2 - 3 µm Ni)
metalen oppervlak soldeerbereik (coating) tin (5 - 7 µm Sn)
metalen oppervlak soldeerbereik (tussenlaag) nikkel (2 - 3 µm Ni)
Materiaal - behuizing
kleur behuizing groen (6021)
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
Breedte 22,86 mm
hoogte 29,5 mm
bouwhoogte 25,2 mm
lengte van de soldeerstift 3,5 mm
lengte 21,4 mm
lengte van de soldeerstift 3,5 mm
Stiftafmetingen 0,9 x 0,9 mm
printgatdiameter 1,3 mm
rastermaat 5,08 mm

testen op beschadiging en losraken van de ader
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
resultaat Test doorstaan
trektest
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht 0,14 mm² / massief / > 10 N
0,14 mm² / soepel / > 10 N
2,5 mm² / massief / > 50 N
1,5 mm² / soepel / > 40 N

Opwarmingstest
testspecificatie DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
eis m.b.t. verwarmingstest De som van de omgevingstemperatuur en de verwarming van de aansluitklem van de printplaat mag de bovenste grenstemperatuur niet overschrijden.
kortsluitstroomvastheid
testspecificatie DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
isolatieweerstand
testspecificatie DIN EN 60512-3-1:2003-01
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen > 5 MΩ
Lucht- en kruipwegen |
testspecificatie DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
isolatiemateriaalgroep I
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
nominale isolatiespanning (III/3) 250 V
nominale stootspanning (III/3) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3) 3,2 mm
opmerking bij aansluitdoorsnede Bij aangesloten 2,5 mm²-ader (massief).
nominale isolatiespanning (III/2) 400 V
nominale stootspanning (III/2) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2) 3 mm
nominale isolatiespanning (II/2) 630 V
nominale stootspanning (II/2) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2) 3,2 mm

Trillingstest
testspecificatie DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
frequentie 10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid 1 octaaf/min.
amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
sweep-snelheid 5g (60,1 - 150 Hz)
testduur per as 2,5 h
Gloeidraadtest
testspecificatie DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04
temperatuur 850 °C
inwerkingsduur 5 s
Veroudering
testspecificatie DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 100 °C

verpakkingsmethode verpakt in karton

Artikelnummer 1700810
Verpakkingseenheid 50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Verkoopcode AALFJH
Productcode AALFJH
GTIN 4046356501026
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 14,51 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
300 V 10 A 28 - 14
gebruiksgroep D
300 V 10 A 28 - 14

cUL Recognized

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
125 V 10 A 30 - 14
gebruiksgroep D
300 V 10 A 30 - 14

UL Recognized

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
125 V 10 A 30 - 14
gebruiksgroep D
300 V 10 A 30 - 14

EAC

cULus Recognized


China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk