IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-58859Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-19770427Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
gebruiksgroep D | ||||
150 V | 15 A | 30 - 12 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Approval ID: 40018557Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |