Printklem - MKDS 3/12 BD:30-53
1700595

printklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal potentialen: 12, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 12, artikelfamilie: MKDS 3, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L lengtesleuf, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton


Productdetails




bouwvorm printklem rijgbaar
Productlijn COMBICON Terminals M
Producttype Printplaatklem
aantal polen 12
rastermaat 5 mm
aantal aansluitingen 12
Aantal rijen 1
Aaantal potentialen 12
pinlay-out lineaire pinning

nominale stroom IN 24 A
nominale spanning UN 400 V
Vervuilingsgraad 3
Nominale spanning (III/3) 250 V
teststootspanning (III/3) 4 kV
nominale spanning (III/2) 400 V
teststootspanning (III/2) 4 kV

Aansluittechniek
bouwvorm printklem rijgbaar
nominale aderdoorsnede 2,5 mm²
Aderaansluiting
Aansluitmethode Schroefaansluiting met kooilifttechniek
Aderdoorsnede massief 0,2 mm² ... 4 mm²
Adersoorsnede soepel 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede AWG 24 ... 12
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls 0,25 mm² ... 2,5 mm²
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls 0,25 mm² ... 2,5 mm²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 soepele aders met dezelfde doorsnede 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls 0,25 mm² ... 0,75 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls 0,5 mm² ... 1,5 mm²
striplengte 8 mm
aandraaimoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm

montagetechniek Golfsolderen Golfsolderen
montagetechniek golfsolderen
aandrijving schroefkop lengtesleuf (L)

Materiaal - contakt
Opmerking WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact Cu-legering
Oppervlakte-toestand galvanisch vertind
metalen oppervlak aansluiting (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
metalen oppervlak soldeerbereik (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
Materiaal - behuizing
kleur behuizing groen (6021)
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
Opmerking met betrekking tot de toepassing Voor een veilige aderaansluiting moet altijd een gedefinieerd aandraaimoment worden aangehouden. Vooral bij 2- en 3-polige printklemmen kan de individuele soldeerstift per aansluiting deze krachten niet opvangen. Daarom moeten de klemmen bij het aansluiten van aders worden ondersteund (met een hand vasthouden, behuizing ondersteunen).

Maatschets
Breedte 60 mm
hoogte 23 mm
bouwhoogte 18 mm
lengte van de soldeerstift 5 mm
lengte 11,2 mm
lengte van de soldeerstift 5 mm
Stiftafmetingen 0,9 x 0,9 mm
printgatdiameter 1,3 mm
rastermaat 5 mm
Printplaatontwerp
stiftafstand 5 mm

Lucht- en kruipwegen |
testspecificatie DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
isolatiemateriaalgroep I
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
nominale isolatiespanning (III/3) 250 V
nominale stootspanning (III/3) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3) 3,2 mm
opmerking bij aansluitdoorsnede Bij aangesloten 4 mm²-ader (massief).
nominale isolatiespanning (III/2) 400 V
nominale stootspanning (III/2) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2) 3 mm
nominale isolatiespanning (II/2) 630 V
nominale stootspanning (II/2) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2) 3,2 mm

Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 100 °C

verpakkingsmethode verpakt in karton

Artikelnummer 1700595
Verpakkingseenheid 50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode AAMFIA
Productcode AAMFIA
GTIN 4046356495134
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 23,898 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 23,048 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
300 V 10 A 28 - 12
gebruiksgroep D
300 V 10 A 28 - 12

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
Meerdraadsaansluiting 300 V 15 A 30 - 18
Schroefaansluiting 300 V 15 A 30 - 12
gebruiksgroep D
Meerdraadsaansluiting 300 V 10 A 30 - 18
Schroefaansluiting 300 V 10 A 30 - 12

DNV GL


China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
de geïntegreerde ondersteekbeveiliging voorkomt het foutief insteken van de ader onder het klemlichaam
door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk