Printklem - FFKDSA1/H-3,81- 7
1991707

printklem, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 160 V, nominale doorsnede: 1 mm2, aantal potentialen: 7, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 7, artikelfamilie: FFKDS(A) 1,5/..-H, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire dubbele pinning, stiftlengte [P]: 3,4 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton


Productdetails




bouwvorm printklem rijgbaar
Productlijn COMBICON Terminals S
Producttype Printplaatklem
aantal polen 7
rastermaat 3,81 mm
aantal aansluitingen 7
Aantal rijen 1
Aaantal potentialen 7
pinlay-out lineaire dubbele pinning

nominale stroom IN 12 A
nominale spanning UN 160 V
Vervuilingsgraad 3
Nominale spanning (III/3) 160 V
teststootspanning (III/3) 2,5 kV
nominale spanning (III/2) 160 V
teststootspanning (III/2) 2,5 kV

Aansluittechniek
bouwvorm printklem rijgbaar
nominale aderdoorsnede 1 mm²
Aderaansluiting
Aansluitmethode push-in-veerdrukaansluiting
Aderdoorsnede massief 0,14 mm² ... 1 mm²
Adersoorsnede soepel 0,14 mm² ... 1 mm²
Aderdoorsnede AWG 26 ... 18
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls 0,25 mm² ... 0,34 mm²
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls 0,25 mm² ... 0,34 mm²
striplengte 10 mm

montagetechniek Golfsolderen Golfsolderen
montagetechniek golfsolderen

Materiaal - contakt
Opmerking WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact Cu-legering
Oppervlakte-toestand galvanisch vertind
metalen oppervlak aansluiting (coating) tin (5 - 7 µm Sn)
metalen oppervlak aansluiting (tussenlaag) nikkel (2 - 3 µm Ni)
metalen oppervlak soldeerbereik (coating) tin (5 - 7 µm Sn)
metalen oppervlak soldeerbereik (tussenlaag) nikkel (2 - 3 µm Ni)
Materiaal - behuizing
kleur behuizing groen (6021)
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
Materiaalgegevens - bedieningselement
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
rastermaat 3,81 mm
29,17 mm
hoogte h 16,1 mm
lengte l 13,65 mm
Bouwhoogte 12,7 mm
Soldeerstiftlengte P 3,4 mm
Printplaatontwerp
stiftafstand 5,08 mm

Lucht- en kruipwegen |
testspecificatie DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
isolatiemateriaalgroep I
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
nominale isolatiespanning (III/3) 160 V
nominale stootspanning (III/3) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3) 2 mm
nominale isolatiespanning (III/2) 160 V
nominale stootspanning (III/2) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2) 1,5 mm
nominale isolatiespanning (II/2) 320 V
nominale stootspanning (II/2) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2) 1,6 mm

Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 100 °C

verpakkingsmethode verpakt in karton

Artikelnummer 1991707
Verpakkingseenheid 50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Verkoopcode AALBAA
Productcode AALBAA
GTIN 4017918964832
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 6,11 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,537 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst GR


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
Alleen massieve aders 150 V 10 A 26 - 18

IECEE CB Scheme

Approval ID: NL-25836
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
130 V - 1

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-19870330
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
300 V 6 A 26 - 16
gebruiksgroep D
300 V 6 A 26 - 16

CCA

Approval ID: NTR NL-7074
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
130 V - 1

KEMA-KEUR

Approval ID: 2160724.01
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
130 V - 1

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk