PT 1,5/ 8-PH-5,0 - Printconnectoren
1755648

productlijn COMBICON Connectors S
doorsnede 1,5 mm2
aansluitmethode Schroefaansluiting met kooilifttechniek
schroefaanzetvorm Philipps-Recess met lengtesleuf
verpakkingsmethode verpakt in karton

Printconnector, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 10 A, nominale spanning (III/2): 400 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 8, aantal rijen: 1, aantal polen: 8, aantal aansluitingen: 8, artikelfamilie: PT 1,5/..-PH, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: H1L Philipps-Recess met lengtesleuf, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON PST 1,3, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
groot aansluitvermogen dankzij de rechthoekige aansluitruimte