Printconnectoren - PT 1,5/ 7-PVH-5,0 BD:A-B
1700356

Printconnectoren, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 400 V, contactoppervlak: tin, soort contact: bus, aantal potentialen: 7, aantal rijen: 1, aantal polen: 7, aantal aansluitingen: 7, artikelfamilie: PT 1,5/..-PVH, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met draadbescherming, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON PST 1,3, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton


Productdetails




Productlijn COMBICON Connectors S
Producttype Printplaatconnectoren
aantal polen 7
rastermaat 5 mm
aantal aansluitingen 7
Aantal rijen 1
bevestigingsflens zonder
Aaantal potentialen 7

nominale stroom IN 12 A
nominale spanning UN 400 V
Vervuilingsgraad 3
overgangsweerstand 1,3 mΩ
Nominale spanning (III/3) 250 V
teststootspanning (III/3) 4 kV
nominale spanning (III/2) 400 V
teststootspanning (III/2) 4 kV

Aansluittechniek
bouwvorm Stekerdeel voor pinstrips
connectorsysteem COMBICON PST 1,3
nominale aderdoorsnede 1,5 mm²
soort contact bus
Vergrendeling
Type vergrendeling zonder
bevestigingsflens zonder
Aderaansluiting
Aansluitmethode Schroefaansluiting met draadbescherming
aansluitrichting ader/printplaat 0 °
Aderdoorsnede massief 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Adersoorsnede soepel 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede AWG 26 ... 14
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls 0,25 mm² ... 1,5 mm²
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede 0,2 mm² ... 0,75 mm²
2 soepele aders met dezelfde doorsnede 0,2 mm² ... 0,75 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls 0,25 mm² ... 0,34 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls 0,5 mm² ... 0,75 mm²
teststift a x b / diameter 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm
striplengte 5 mm
aandraaimoment 0,35 Nm ... 0,4 Nm

Materiaal - contakt
Opmerking WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact Cu-legering
Oppervlakte-toestand vertind
metalen oppervlak aansluiting (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
metalen oppervlak contactbereik (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
Materiaal - behuizing
kleur behuizing groen (6021)
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
rastermaat 5 mm
35 mm
hoogte h 11,4 mm
Bouwhoogte 11,4 mm
lengte l 11,4 mm

testen op beschadiging en losraken van de ader
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
resultaat Test doorstaan
Meerdere keren aansluiten en losmaken
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
resultaat Test doorstaan
trektest
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht 0,2 mm² / massief / > 10 N
0,2 mm² / soepel / > 10 N
2,5 mm² / massief / > 50 N
2,5 mm² / soepel / > 50 N
steek- en trekkrachten
resultaat Test doorstaan
aantal cycli 10
steekkracht per pool ca. 2,5 N
trekkracht per pool ca. 2 N
draaimomenttest
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
contacthouder in gebruik
testspecificatie DIN IEC 60512-8:1994-05
contactstabiliteit in toepassing
eis >20 N
Test doorstaan
Bestendigheid van opschriften
testspecificatie DIN EN 60068-2-70:1996-07
resultaat Test doorstaan
polarisatie en codering
testspecificatie DIN IEC 60512-7:1994-05 (onverwisselbaarheid)
resultaat Test doorstaan
visuele inspectie
testspecificatie DIN EN 60512-1-1:2003-01
resultaat Test doorstaan
inspectie afmetingen
testspecificatie DIN EN 60512-1-2:2003-01
resultaat Test doorstaan

Trillingstest
testspecificatie DIN EN 60068-2-6:1996-05
frequentie 10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid 1 octaaf/min.
amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
sweep-snelheid 5g (60,1 - 150 Hz)
testduur per as 2,5 h
levensduurtest
testspecificatie IEC 60512-5:1992-08
piekstootspanning op zeeniveau 4,9 kV
isolatieweerstand R1 1,3 mΩ
isolatieweerstand R2 1,4 mΩ
steekcycli 10
klimaattest
testspecificatie DIN EN ISO 6988:1997-03
corrosiebelasting 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus
warmtebelasting 100 °C/168 h
piekwisselspanning 2,5 kV
Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 100 °C

thermische test | testgroep C
testspecificatie DIN EN 60512-5-1:2003-01
getest aantal polen 16
isolatieweerstand
testspecificatie DIN EN 60512-3-1:2003-01
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen > 5 MΩ
Lucht- en kruipwegen |
testspecificatie DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
isolatiemateriaalgroep I
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
nominale isolatiespanning (III/3) 250 V
nominale stootspanning (III/3) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3) 3,2 mm
opmerking bij aansluitdoorsnede Bij aangesloten 2,5 mm²-ader (massief).
nominale isolatiespanning (III/2) 400 V
nominale stootspanning (III/2) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2) 3 mm
nominale isolatiespanning (II/2) 630 V
nominale stootspanning (II/2) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2) 3,2 mm

verpakkingsmethode verpakt in karton

Artikelnummer 1700356
Verpakkingseenheid 100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode AABAJB
Productcode AABAJB
GTIN 4046356481403
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 8,415 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,053 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
300 V 15 A 26 - 12
gebruiksgroep D
300 V 10 A 26 - 12

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
groot aansluitvermogen dankzij de rechthoekige aansluitruimte
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
horizontale en verticale aansluitmogelijkheid voor een optimale adergeleiding
door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk