Printconnectoren - PT 1,5/ 4-PVH-5,0-A RDBD-293
1701790

Printconnectoren, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: rood, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 400 V, contactoppervlak: tin, soort contact: bus, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen: 4, aantal aansluitingen: 4, artikelfamilie: PT 1,5/..-PVH-A, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met draadbescherming, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON PST 1,3, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton


Productdetails




Productlijn COMBICON Connectors S
Producttype Printplaatconnectoren
aantal polen 4
rastermaat 5 mm
Aantal Aansluitingen 4
Aantal rijen 1
bevestigingsflens zonder
Aaantal potentialen 4

nominale stroom IN 12 A
nominale spanning UN 400 V
Vervuilingsgraad 3
Nominale spanning (III/3) 250 V
teststootspanning (III/3) 4 kV
nominale spanning (III/2) 400 V
teststootspanning (III/2) 4 kV

Aansluittechniek
bouwvorm printklemmenblok
connectorsysteem COMBICON PST 1,3
nominale aderdoorsnede 1,5 mm²
soort contact bus
Vergrendeling
Type vergrendeling zonder
bevestigingsflens zonder
Aderaansluiting
Aansluitmethode Schroefaansluiting met draadbescherming
aansluitrichting ader/printplaat 0 °
Aderdoorsnede massief 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Adersoorsnede soepel 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede AWG 26 ... 14
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls 0,25 mm² ... 1,5 mm²
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede 0,2 mm² ... 0,75 mm²
2 soepele aders met dezelfde doorsnede 0,2 mm² ... 0,75 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls 0,25 mm² ... 0,34 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls 0,5 mm² ... 0,75 mm²
striplengte 5 mm
Aandraaimoment 0,4 Nm ... 0,4 Nm

Materiaal - contakt
Opmerking WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact Cu-legering
metalen oppervlak aansluiting (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
metalen oppervlak contactbereik (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
Materiaal - behuizing
kleur behuizing rood (3001)
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
rastermaat 5 mm
Breedte [b] 20 mm
Hoogte [h] 11,4 mm
Lengte [l] 11,4 mm
Bouwhoogte 11,4 mm

Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 100 °C

Lucht- en kruipwegen |
testspecificatie DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
isolatiemateriaalgroep I
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
nominale isolatiespanning (III/3) 250 V
Nominale stootspanning (III/3) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3) 3,2 mm
opmerking bij aansluitdoorsnede Bij aangesloten 2,5 mm²-ader (massief).
nominale isolatiespanning (III/2) 400 V
Nominale stootspanning (III/2) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2) 3 mm
nominale isolatiespanning (II/2) 630 V
Nominale stootspanning (II/2) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2) 3,2 mm

verpakkingsmethode verpakt in karton

Artikelnummer 1701790
Verpakkingseenheid 250 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 250 Stuks
Verkoopcode AABAJC
Productcode AABAJC
GTIN 4046356561709
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 4,728 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,728 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
300 V 15 A 26 - 12
gebruiksgroep D
300 V 10 A 26 - 12

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
groot aansluitvermogen dankzij de rechthoekige aansluitruimte
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
horizontale en verticale aansluitmogelijkheid voor een optimale adergeleiding
in het raster rijgbare artikelen maken flexibel en ruimtebesparend gemonteerde printplaten mogelijk