EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-20040202Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 55 A | 20 - 6 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 55 A | 20 - 6 |
Printconnectoren, nominale doorsnede: 16 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, contactoppervlak: zilver, soort contact: bus, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen: 4, aantal aansluitingen: 4, artikelfamilie: PC 16/..-STF, rastermaat: 10,16 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L lengtesleuf, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: POWER COMBICON 16, vergrendeling: schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: schroefflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 55 A | 20 - 6 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 55 A | 20 - 6 |