Printconnectoren - MCVR 1,5/ 6-ST-3,5 BD:S1-F-
1703293

Printconnectoren, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: tin, soort contact: bus, aantal potentialen: 6, aantal rijen: 1, aantal polen: 6, aantal aansluitingen: 6, artikelfamilie: MCVR 1,5/..-ST, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L lengtesleuf, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MC 1,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton


Productdetails




Productlijn COMBICON Connectors S
Producttype Printplaatconnectoren
aantal polen 6
rastermaat 3,5 mm
aantal aansluitingen 6
Aantal rijen 1
bevestigingsflens zonder
Aaantal potentialen 6

nominale stroom IN 8 A
nominale spanning UN 160 V
Vervuilingsgraad 3
overgangsweerstand 3,3 mΩ
Nominale spanning (III/3) 160 V
teststootspanning (III/3) 2,5 kV
nominale spanning (III/2) 160 V
teststootspanning (III/2) 2,5 kV

Aansluittechniek
bouwvorm standaard
connectorsysteem COMBICON MC 1,5
nominale aderdoorsnede 1,5 mm²
soort contact bus
Vergrendeling
Type vergrendeling zonder
bevestigingsflens zonder
Aderaansluiting
Aansluitmethode Schroefaansluiting met kooilifttechniek
aansluitrichting ader/printplaat 90 °
Aderdoorsnede massief 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Adersoorsnede soepel 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Aderdoorsnede AWG 28 ... 16
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls 0,25 mm² ... 1,5 mm²
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls 0,25 mm² ... 0,5 mm²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede 0,08 mm² ... 0,5 mm²
2 soepele aders met dezelfde doorsnede 0,08 mm² ... 0,75 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls 0,25 mm² ... 0,34 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls 0,5 mm² ... 0,5 mm²
teststift a x b / diameter 2,4 mm x 1,5 mm / 1,5 mm
striplengte 7 mm
aandraaimoment 0,22 Nm ... 0,25 Nm

Materiaal - contakt
Opmerking WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact Cu-legering
Oppervlakte-toestand vertind
metalen oppervlak aansluiting (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
metalen oppervlak contactbereik (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
Materiaal - behuizing
kleur behuizing groen (6021)
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
rastermaat 3,5 mm
21,8 mm
hoogte h 19,1 mm
lengte l 10,39 mm

aandrijving schroefkop lengtesleuf (L)

testen op beschadiging en losraken van de ader
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
resultaat Test doorstaan
trektest
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht 0,14 mm² / massief / > 10 N
0,14 mm² / soepel / > 10 N
1,5 mm² / massief / > 40 N
1,5 mm² / soepel / > 40 N
steek- en trekkrachten
resultaat Test doorstaan
aantal cycli 25
steekkracht per pool ca. 8 N
trekkracht per pool ca. 6 N
draaimomenttest
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
contacthouder in gebruik
testspecificatie DIN EN 60512-15-1:2009-03
contactstabiliteit in toepassing
eis >20 N
Test doorstaan
Bestendigheid van opschriften
testspecificatie DIN EN 60068-2-70:1996-07
resultaat Test doorstaan
polarisatie en codering
testspecificatie DIN EN 60512-13-5:2006-11
resultaat Test doorstaan
visuele inspectie
testspecificatie DIN EN 60512-1-1:2003-01
resultaat Test doorstaan
inspectie afmetingen
testspecificatie DIN EN 60512-1-2:2003-01
resultaat Test doorstaan

Trillingstest
testspecificatie DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
frequentie 10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid 1 octaaf/min.
amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
sweep-snelheid 5g (60,1 - 150 Hz)
testduur per as 2,5 h
levensduurtest
testspecificatie DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
piekstootspanning op zeeniveau 2,95 kV
isolatieweerstand R1 3,3 mΩ
isolatieweerstand R2 3,4 mΩ
steekcycli 25
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen > 5 MΩ
klimaattest
testspecificatie DIN EN ISO 6988:1997-03
corrosiebelasting 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus
warmtebelasting 100 °C/168 h
piekwisselspanning 1,39 kV
Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 100 °C

thermische test | testgroep C
testspecificatie DIN EN 60512-5-1:2003-01
getest aantal polen 12
isolatieweerstand
testspecificatie DIN EN 60512-3-1:2003-01
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen > 5 MΩ
Lucht- en kruipwegen |
testspecificatie DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
isolatiemateriaalgroep I
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
nominale isolatiespanning (III/3) 160 V
nominale stootspanning (III/3) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3) 2 mm
nominale isolatiespanning (III/2) 160 V
nominale stootspanning (III/2) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2) 1,5 mm
nominale isolatiespanning (II/2) 320 V
nominale stootspanning (II/2) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2) 1,6 mm

verpakkingsmethode verpakt in karton

Artikelnummer 1703293
Verpakkingseenheid 50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Verkoopcode AABADA
Productcode AABADA
GTIN 4046356647212
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 4,92 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,536 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
160 V 8 A 0,2 - 1,5

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
300 V 8 A 30 - 14
gebruiksgroep D
300 V 8 A 30 - 14

VDE-goedkeuring met productiebewaking

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
160 V 8 A 0,2 - 1,5

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'

Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk