EAC
cULus Recognized
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 5 A | 24 - 22 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 5 A | 24 - 22 |
Printconnectoren, nominale doorsnede: 1 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, soort contact: bus, aantal potentialen: 18, aantal rijen: 1, aantal polen: 18, aantal aansluitingen: 18, artikelfamilie: MCC 1/..-STZ, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: crimpaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: MINI COMBICON, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 5 A | 24 - 22 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 5 A | 24 - 22 |