IECEE CB Scheme
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |
EAC
cULus Recognized
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
Standaard | 8 A | 24 - 16 | ||
gebruiksgroep C | ||||
Fabrieksbekabeling | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |