IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-60987-B1B2Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-19920306Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
gebruiksgroep C | ||||
Fabrieksbekabeling | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
VDE-goedkeuring met productiebewaking
Approval ID: 40011723Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |