Printplaatconnectoren - FMC 1,5/ 4-ST-3,5BKBDWH87-98SO
1701250

Printconnectoren, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: tin, soort contact: bus, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen: 4, aantal aansluitingen: 4, artikelfamilie: FMC 1,5/..-ST, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: MINI COMBICON, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton


Productdetails




Productlijn COMBICON Connectors S
Producttype Printplaatconnectoren
aantal polen 4
rastermaat 3,5 mm
aantal aansluitingen 4
Aantal rijen 1
bevestigingsflens zonder
Aaantal potentialen 4

nominale stroom IN 8 A
nominale spanning UN 160 V
Vervuilingsgraad 3
overgangsweerstand 1,5 mΩ
Nominale spanning (III/3) 160 V
teststootspanning (III/3) 2,5 kV
nominale spanning (III/2) 160 V
teststootspanning (III/2) 2,5 kV

Aansluittechniek
bouwvorm standaard
connectorsysteem MINI COMBICON
nominale aderdoorsnede 1,5 mm²
soort contact bus
Vergrendeling
Type vergrendeling zonder
bevestigingsflens zonder
Aderaansluiting
Aansluitmethode push-in-veerdrukaansluiting
aansluitrichting ader/printplaat 0 °
Aderdoorsnede massief 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Adersoorsnede soepel 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Aderdoorsnede AWG 24 ... 16
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls 0,25 mm² ... 1,5 mm²
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls 0,14 mm² ... 0,75 mm²
teststift a x b / diameter 2,4 mm x 1,5 mm / -
striplengte 10 mm
gegevens met betrekking tot adereindhulzen zonder isolatiekraag
Aanbevolen perstang 1212034 CRIMPFOX 6
adereindhulzen zonder isolatiekraag, volgens DIN 46228‑1 doorsnede: 0,25 mm²; lengte: 7 mm
doorsnede: 0,34 mm²; lengte: 7 mm
doorsnede: 0,5 mm²; lengte: 8 mm ... 10 mm
doorsnede: 0,75 mm²; lengte: 8 mm ... 10 mm
doorsnede: 1 mm²; lengte: 8 mm ... 10 mm
doorsnede: 1,5 mm²; lengte: 10 mm
gegevens met betrekking tot adereindhulzen met isolatiekraag
Aanbevolen perstang 1212034 CRIMPFOX 6
adereindhulzen met isolatiekraag, volgens DIN 46228‑4 doorsnede: 0,14 mm²; lengte: 8 mm
doorsnede: 0,25 mm²; lengte: 8 mm ... 10 mm
doorsnede: 0,34 mm²; lengte: 8 mm ... 10 mm
doorsnede: 0,5 mm²; lengte: 8 mm ... 10 mm
doorsnede: 0,75 mm²; lengte: 10 mm

Materiaal - contakt
Opmerking WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact Cu-legering
Oppervlakte-toestand vertind
metalen oppervlak aansluiting (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
metalen oppervlak contactbereik (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
Materiaal - behuizing
kleur behuizing zwart (9005)
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
Materiaalgegevens - bedieningselement
Kleur van de bedieningshendel oranje (2003)
isolatiemateriaal PBT
isolatiemateriaalgroep I
CTI volgens IEC 60112 600
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

Maatschets
Breedte 14,75 mm
hoogte 7,75 mm
bouwhoogte 7,75 mm
lengte 22,9 mm
rastermaat 3,5 mm

testen op beschadiging en losraken van de ader
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
resultaat Test doorstaan
Meerdere keren aansluiten en losmaken
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
resultaat Test doorstaan
trektest
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht 0,2 mm² / massief / > 10 N
0,2 mm² / soepel / > 10 N
1,5 mm² / massief / > 40 N
1,5 mm² / soepel / > 40 N
steek- en trekkrachten
resultaat Test doorstaan
aantal cycli 25
steekkracht per pool ca. 8 N
trekkracht per pool ca. 6 N
contacthouder in gebruik
testspecificatie DIN EN 60512-15-1:2009-03
contactstabiliteit in toepassing
eis >20 N
Test doorstaan
Bestendigheid van opschriften
testspecificatie DIN EN 60068-2-70:1996-07
resultaat Test doorstaan
polarisatie en codering
testspecificatie DIN EN 60512-13-5:2006-11
resultaat Test doorstaan
visuele inspectie
testspecificatie DIN EN 60512-1-1:2003-01
resultaat Test doorstaan
inspectie afmetingen
testspecificatie DIN EN 60512-1-2:2003-01
resultaat Test doorstaan

Trillingstest
testspecificatie DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
frequentie 10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid 1 octaaf/min.
amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
sweep-snelheid 5g (60,1 - 150 Hz)
testduur per as 2,5 h
levensduurtest
testspecificatie DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
piekstootspanning op zeeniveau 2,95 kV
isolatieweerstand R1 1,5 mΩ
isolatieweerstand R2 1,6 mΩ
steekcycli 25
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen > 5 MΩ
klimaattest
testspecificatie DIN EN ISO 6988:1997-03
corrosiebelasting 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus
warmtebelasting 100 °C/168 h
piekwisselspanning 1,39 kV
Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 100 °C

thermische test | testgroep C
testspecificatie DIN EN 60512-5-1:2003-01
getest aantal polen 20
isolatieweerstand
testspecificatie DIN EN 60512-3-1:2003-01
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen > 5 MΩ
Lucht- en kruipwegen |
testspecificatie DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
isolatiemateriaalgroep I
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
nominale isolatiespanning (III/3) 160 V
nominale stootspanning (III/3) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3) 2 mm
nominale isolatiespanning (III/2) 160 V
nominale stootspanning (III/2) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2) 1,5 mm
nominale isolatiespanning (II/2) 320 V
nominale stootspanning (II/2) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2) 1,6 mm

verpakkingsmethode verpakt in karton

Artikelnummer 1701250
Verpakkingseenheid 50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Verkoopcode AABFAA
Productcode AABFAA
GTIN 4046356521017
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 2,46 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
160 V 8 A 0,2 - 1,5

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
150 V 8 A 24 - 16
gebruiksgroep C
Fabrieksbekabeling 50 V 8 A 24 - 16

VDE-goedkeuring met productiebewaking

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
160 V 8 A 0,2 - 1,5

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk