Printconnectoren - FKCT 2,5/ 9-STF-5,08 AUBDS:NZ
1701063

Printconnectoren, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: goud, soort contact: bus, aantal potentialen: 9, aantal rijen: 1, aantal polen: 9, aantal aansluitingen: 9, artikelfamilie: FKCT 2,5/..-STF, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, vergrendeling: schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: schroefflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton


Productdetails




Productlijn COMBICON Connectors M
Producttype Printplaatconnectoren
aantal polen 9
rastermaat 5,08 mm
aantal aansluitingen 9
Aantal rijen 1
bevestigingsflens schroefflens
Aaantal potentialen 9

nominale stroom IN 12 A
nominale spanning UN 320 V
Vervuilingsgraad 3
Nominale spanning (III/3) 320 V
teststootspanning (III/3) 4 kV
nominale spanning (III/2) 320 V
teststootspanning (III/2) 4 kV

Aansluittechniek
bouwvorm DeviceNet-conforme componenten
connectorsysteem COMBICON MSTB 2,5
nominale aderdoorsnede 2,5 mm²
soort contact bus
Vergrendeling
Type vergrendeling schroefvergrendeling
bevestigingsflens schroefflens
aandraaimoment 0,3 Nm
Aderaansluiting
Aansluitmethode push-in-veerdrukaansluiting
aansluitrichting ader/printplaat 0 °
Aderdoorsnede massief 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Adersoorsnede soepel 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede AWG 24 ... 12
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls 0,25 mm² ... 2,5 mm²
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls 0,25 mm² ... 2,5 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls 0,5 mm² ... 1 mm²
teststift a x b / diameter 2,8 mm x 2,0 mm / 2,3 mm
striplengte 10 mm

Materiaal - contakt
Opmerking WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact Cu-legering
Oppervlakte-toestand gedeeltelijk verguld
metalen oppervlak aansluiting (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
metalen oppervlak contactbereik (coating) goud (0,8 - 1,4 µm Au)
metalen oppervlak contactbereik (tussenlaag) nikkel (2 - 3 µm Ni)
Materiaal - behuizing
kleur behuizing groen (6021)
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
Materiaalgegevens - bedieningselement
Kleur van de bedieningshendel oranje (2003)
isolatiemateriaal PBT
isolatiemateriaalgroep I
CTI volgens IEC 60112 600
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

Maatschets
rastermaat 5,08 mm
55,52 mm
hoogte h 15 mm
Bouwhoogte 15 mm
lengte l 25,2 mm

aandraaimoment 0,3 Nm

aanwijzing voor de bediening COMBICON-connectoren zijn volgens DIN EN 61984 connectoren zonder schakelvermogen (COC). Bij gebruik volgens de voorschriften mogen zij alleen spanningsloos of onbelast worden ingestoken of losgenomen.

Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 100 °C

Lucht- en kruipwegen |
testspecificatie DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
isolatiemateriaalgroep I
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
nominale isolatiespanning (III/3) 320 V
nominale stootspanning (III/3) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3) 4 mm
nominale isolatiespanning (III/2) 320 V
nominale stootspanning (III/2) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2) 3 mm
nominale isolatiespanning (II/2) 630 V
nominale stootspanning (II/2) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2) 3,2 mm

verpakkingsmethode verpakt in karton

Artikelnummer 1701063
Verpakkingseenheid 50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode AACFBJ
GTIN 4046356514699
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 16,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 15,893 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309

ETIM

ETIM 7.0 EC002638

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
met MSTB 2,5-familie te combineren