Printplaat-basiselementen, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: tin, soort contact: stift, aantal rijen: 1, aantal polen: 7, artikelfamilie: CCA 2,5/..-G, rastermaat: 5,08 mm, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,6 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: CLASSIC COMBICON, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, Two In One-stiftconnectoren dienen altijd uit een linker (L) en rechter (R) segment te worden samengesteld. Let bij de toebehoren op het betreffende contradeel om de THR-stiftconnectoren te completeren.