Printplaat-basiselementen - MSTBAW 2,5/ 5-G-5,08 BK AU
1700931

Printplaat-basiselementen, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 12 A, contactoppervlak: goud, soort contact: stift, aantal potentialen: 5, aantal rijen: 1, aantal polen: 5, aantal aansluitingen: 5, artikelfamilie: MSTBAW 2,5/..-G, rastermaat: 5,08 mm, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,2 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: CLASSIC COMBICON, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton


Productdetails




Productlijn COMBICON Connectors M
Producttype Printplaat-basiselementen
aantal polen 5
rastermaat 5,08 mm
aantal aansluitingen 5
Aantal rijen 1
bevestigingsflens zonder
Aaantal potentialen 5
pinlay-out lineaire pinning

nominale stroom IN 12 A
Vervuilingsgraad 3
Nominale spanning (III/3) 250 V

montagetechniek Golfsolderen Golfsolderen
montagetechniek golfsolderen

Materiaal - contakt
Opmerking WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact Cu-legering
Oppervlakte-toestand volledig verguld
metalen oppervlak contactbereik (coating) goud (0,8 - 1,4 µm Au)
metalen oppervlak contactbereik (tussenlaag) nikkel (2 - 4 µm Ni)
metalen oppervlak soldeerbereik (coating) goud (0,8 - 1,4 µm Au)
metalen oppervlak soldeerbereik (tussenlaag) nikkel (2 - 4 µm Ni)
Materiaal - behuizing
kleur behuizing zwart (9005)
isolatiemateriaal PBT
isolatiemateriaalgroep IIIa
CTI volgens IEC 60112 225
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

aanwijzing voor de bediening COMBICON-connectoren zijn volgens DIN EN 61984 connectoren zonder schakelvermogen (COC). Bij gebruik volgens de voorschriften mogen zij alleen spanningsloos of onbelast worden ingestoken of losgenomen.

Maatschets
Breedte 27,4 mm
hoogte 15,62 mm
bouwhoogte 12,42 mm
lengte van de soldeerstift 3,2 mm
lengte 12 mm
lengte van de soldeerstift 3,2 mm
printgatdiameter 1,4 mm
rastermaat 5,08 mm

Lucht- en kruipwegen |
isolatiemateriaalgroep IIIa
nominale isolatiespanning (III/3) 250 V

Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 100 °C

verpakkingsmethode verpakt in karton

Artikelnummer 1700931
Verpakkingseenheid 50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode AAC1FC
Productcode AAC1FC
GTIN 4046356505369
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 2,88 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,88 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402

ETIM

ETIM 7.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121409

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
250 V 12 A

EAC

VDE Zeichengenehmigung

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
250 V 12 A

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
stand-offs maken het reinigen of ingieten van de printplaat mogelijk
gesloten contour voor een optimale stabiliteit van de connector