Printplaat-basiselementen - MSTB 2,5/15-GF-5,08
1776634

Printplaat-basiselementen, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: tin, soort contact: stift, aantal potentialen: 15, aantal rijen: 1, aantal polen: 15, aantal aansluitingen: 15, artikelfamilie: MSTB 2,5/..-GF, rastermaat: 5,08 mm, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: schroefvergrendeling, verpakkingsmethode: verpakt in karton


Productdetails




bouwvorm standaard
Productlijn COMBICON Connectors M
Producttype Printplaat-basiselementen
aantal polen 15
rastermaat 5,08 mm
Aantal Aansluitingen 15
Aantal rijen 1
bevestigingsflens schroefdraadflens
Aaantal potentialen 15
pinlay-out lineaire pinning

nominale stroom IN 12 A
nominale spanning UN 320 V
Vervuilingsgraad 3
overgangsweerstand 1,2 mΩ
Nominale spanning (III/3) 250 V
teststootspanning (III/3) 4 kV
nominale spanning (III/2) 320 V
teststootspanning (III/2) 4 kV

montagetechniek Golfsolderen Golfsolderen
montagetechniek Golfsolderen
Flens
Aandraaimoment 0,3 Nm
Flens
Aandraaimoment 0,3 Nm
Schroef Plaatschroef ISO 1481-ST 2,2x6,5 C of ISO 7049-ST 2,2x6,5 C

Materiaal - contakt
Opmerking WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact Cu-legering
Oppervlakte-toestand galvanisch vertind
metalen oppervlak contactbereik (coating) tin (3 - 5 µm Sn)
metalen oppervlak contactbereik (tussenlaag) nikkel (1,3 - 3 µm Ni)
metalen oppervlak soldeerbereik (coating) tin (3 - 5 µm Sn)
metalen oppervlak soldeerbereik (tussenlaag) nikkel (1,3 - 3 µm Ni)
Materiaal - behuizing
kleur behuizing groen (6021)
isolatiemateriaal PBT
isolatiemateriaalgroep IIIa
CTI volgens IEC 60112 225
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

aanwijzing voor de bediening COMBICON-connectoren zijn volgens DIN EN 61984 connectoren zonder schakelvermogen (COC). Bij gebruik volgens de voorschriften mogen zij alleen spanningsloos of onbelast worden ingestoken of losgenomen.

Maatschets
rastermaat 5,08 mm
Breedte [b] 86,36 mm
Hoogte [h] 12,1 mm
Lengte [l] 12 mm
Bouwhoogte 8,6 mm
Soldeerstiftlengte [P] 3,5 mm

testen op beschadiging en losraken van de ader
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
resultaat Test doorstaan
Meerdere keren aansluiten en losmaken
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
resultaat Test doorstaan
trektest
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht 0,2 mm² / massief / > 10 N
0,2 mm² / soepel / > 10 N
2,5 mm² / massief / > 50 N
2,5 mm² / soepel / > 50 N
steek- en trekkrachten
resultaat Test doorstaan
Aantal cycli 25
steekkracht per pool ca. 8 N
trekkracht per pool ca. 6 N
contacthouder in gebruik
testspecificatie DIN EN 60512-15-1:2009-03
contactstabiliteit in toepassing
eis >20 N
Test doorstaan
Bestendigheid van opschriften
testspecificatie DIN EN 60068-2-70:1996-07
resultaat Test doorstaan
polarisatie en codering
testspecificatie DIN EN 60512-13-5:2006-11
resultaat Test doorstaan
visuele inspectie
testspecificatie DIN EN 60512-1-1:2003-01
resultaat Test doorstaan
inspectie afmetingen
testspecificatie DIN EN 60512-1-2:2003-01
resultaat Test doorstaan

thermische test | testgroep C
testspecificatie DIN EN 60512-5-1:2003-01
getest aantal polen 18
isolatieweerstand
testspecificatie DIN EN 60512-3-1:2003-01
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen > 5 MΩ
Lucht- en kruipwegen |
testspecificatie DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
isolatiemateriaalgroep IIIa
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 225
nominale isolatiespanning (III/3) 250 V
Nominale stootspanning (III/3) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3) 4 mm
nominale isolatiespanning (III/2) 320 V
Nominale stootspanning (III/2) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2) 3,2 mm
nominale isolatiespanning (II/2) 400 V
Nominale stootspanning (II/2) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2) 4 mm

Trillingstest
testspecificatie DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
frequentie 10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid 1 octaaf/min.
amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
sweep-snelheid 5g (60,1 - 150 Hz)
testduur per as 2,5 h
levensduurtest
testspecificatie DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
piekstootspanning op zeeniveau 4,8 kV
isolatieweerstand R1 1,2 mΩ
isolatieweerstand R2 1,2 mΩ
steekcycli 25
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen > 5 MΩ
klimaattest
testspecificatie DIN EN ISO 6988:1997-03
corrosiebelasting 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus
warmtebelasting 100 °C/168 h
piekwisselspanning 2,21 kV
Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 100 °C

verpakkingsmethode verpakt in karton

Artikelnummer 1776634
Verpakkingseenheid 50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Verkoopcode AACSHD
Productcode AACSHD
Cataloguspagina Pagina 314 (C-1-2013)
GTIN 4017918038809
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 8,08 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,263 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
300 V 10 A
gebruiksgroep D
300 V 10 A

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-60988-B1B2
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
250 V 12 A

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-19931011
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
300 V 15 A
gebruiksgroep D
300 V 10 A

DNV GL

Approval ID: TAE00001EY

RS

Approval ID: 17.00014.272

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40050648
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
250 V 12 A

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
steekrichting in het verlengde van de printplaat
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit