Printplaat-basiselementen - MC 1,5/ 4-GF-3,5 THT-R56
1996883

Printplaat-basiselementen, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, aantal polen: 4, artikelfamilie: MC 1,5/..-GF-THT, rastermaat: 3,5 mm, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,4 mm, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder: Downloads


Productdetails




bouwvorm voor Through Hole Reflow toepassingen geschikt component
Producttype Printplaat-basiselementen
aantal polen 4
rastermaat 3,5 mm
bevestigingsflens schroefdraadflens
pinlay-out lineaire pinning

belastingsstroom maximaal 8 A (per pool)
nominale spanning (II/2) 320 V
nominale spanning (III/2) 160 V
teststootspanning (II/2) 2,5 kV
teststootspanning (III/2) 2,5 kV
teststootspanning (III/3) 2,5 kV

montagetechniek THR solderen THR solderen
montagetechniek THR solderen
Verwerkingsvoorschriften
proces reflow-/golfsolderen

kleur zwart
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0
isolatiemateriaalgroep IIIa
isolatiemateriaal PA-GF
contactoppervlak tin Sn
materiaal contactoppervlak Sn

Maatschets
bouwhoogte 7,25 mm
lengte van de soldeerstift 3,4 mm
lengte 9,2 mm
lengte van de soldeerstift 3,4 mm
printgatdiameter 1,4 mm
rastermaat 3,5 mm

Artikelnummer 1996883
Verpakkingseenheid 470 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 470 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode AAB1GC
Productcode AAB1GC
Cataloguspagina Pagina 197 (CC-2011)
GTIN 4017918987985
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 3,41 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,41 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'