Printplaat-basiselementen - MC 1,5/ 4-G-3,81 GY NZ 870A-A2
1999181

Printplaat-basiselementen, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: grijs, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: tin, soort contact: stift, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen: 4, aantal aansluitingen: 4, artikelfamilie: MC 1,5/..-G, rastermaat: 3,81 mm, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,4 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MC 1,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton


Productdetails




Productlijn COMBICON Connectors S
Producttype Printplaat-basiselementen
aantal polen 4
rastermaat 3,81 mm
aantal aansluitingen 4
Aantal rijen 1
bevestigingsflens zonder
Aaantal potentialen 4
pinlay-out lineaire pinning

nominale stroom IN 8 A
nominale spanning UN 160 V
Vervuilingsgraad 3
overgangsweerstand 1,3 mΩ
Nominale spanning (III/3) 160 V
teststootspanning (III/3) 2,5 kV
nominale spanning (III/2) 160 V
teststootspanning (III/2) 2,5 kV

montagetechniek Golfsolderen Golfsolderen
montagetechniek golfsolderen

Materiaal - contakt
Opmerking WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact Cu-legering
Oppervlakte-toestand galvanisch vertind
metalen oppervlak contactbereik (coating) tin (3 - 5 µm Sn)
metalen oppervlak contactbereik (tussenlaag) nikkel (1 - 3 µm Ni)
metalen oppervlak soldeerbereik (coating) tin (3 - 5 µm Sn)
metalen oppervlak soldeerbereik (tussenlaag) nikkel (1 - 3 µm Ni)
Materiaal - behuizing
kleur behuizing grijs (7042)
isolatiemateriaal PBT
isolatiemateriaalgroep IIIa
CTI volgens IEC 60112 225
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

Maatschets
rastermaat 3,81 mm
16,63 mm
hoogte h 10,65 mm
Bouwhoogte 7,25 mm
lengte l 9,2 mm
Soldeerstiftlengte P 3,4 mm

testen op beschadiging en losraken van de ader
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
resultaat Test doorstaan
trektest
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht 0,14 mm² / massief / > 7 N
0,14 mm² / soepel / > 7 N
1,5 mm² / massief / > 40 N
1,5 mm² / soepel / > 40 N
steek- en trekkrachten
resultaat Test doorstaan
aantal cycli 25
steekkracht per pool ca. 6 N
trekkracht per pool ca. 4 N
draaimomenttest
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
contacthouder in gebruik
testspecificatie DIN EN 60512-15-1:2009-03
contactstabiliteit in toepassing
eis >20 N
Test doorstaan
Bestendigheid van opschriften
testspecificatie DIN EN 60068-2-70:1996-07
resultaat Test doorstaan
polarisatie en codering
testspecificatie DIN EN 60512-13-5:2006-11
resultaat Test doorstaan
visuele inspectie
testspecificatie DIN EN 60512-1-1:2003-01
resultaat Test doorstaan
inspectie afmetingen
testspecificatie DIN EN 60512-1-2:2003-01
resultaat Test doorstaan

thermische test | testgroep C
testspecificatie DIN EN 60512-5-1:2003-01
getest aantal polen 20
isolatieweerstand
testspecificatie DIN EN 60512-3-1:2003-01
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen > 5 MΩ
Lucht- en kruipwegen |
testspecificatie DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
isolatiemateriaalgroep IIIa
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 225
nominale isolatiespanning (III/3) 160 V
nominale stootspanning (III/3) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3) 2,5 mm
nominale isolatiespanning (III/2) 160 V
nominale stootspanning (III/2) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2) 1,6 mm
nominale isolatiespanning (II/2) 250 V
nominale stootspanning (II/2) 2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) 1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2) 2,5 mm

Trillingstest
testspecificatie DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
frequentie 10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid 1 octaaf/min.
amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
sweep-snelheid 5g (60,1 - 150 Hz)
testduur per as 2,5 h
levensduurtest
testspecificatie DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
piekstootspanning op zeeniveau 2,95 kV
isolatieweerstand R1 1,3 mΩ
isolatieweerstand R2 1,5 mΩ
steekcycli 25
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen > 5 MΩ
klimaattest
testspecificatie DIN EN ISO 6988:1997-03
corrosiebelasting 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus
warmtebelasting 100 °C/168 h
piekwisselspanning 1,39 kV
Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 100 °C

verpakkingsmethode verpakt in karton

Artikelnummer 1999181
Verpakkingseenheid 50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode AABSBA
Productcode AABSBA
GTIN 4017918965518
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 1,27 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,27 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
300 V 8 A
gebruiksgroep D
300 V 8 A

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
160 V 8 A

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
300 V 8 A
gebruiksgroep D
300 V 8 A

VDE-goedkeuring met productiebewaking

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
160 V 8 A

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken