Printplaat-basiselementen - GMSTBA 2,5/ 3-G BK
1993828

Printplaat-basiselementen, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 630 V, contactoppervlak: tin, soort contact: stift, aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen: 3, aantal aansluitingen: 3, artikelfamilie: GMSTBA 2,5/..-G, rastermaat: 7,5 mm, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton


Productdetails




Productlijn COMBICON Connectors M
Producttype Printplaat-basiselementen
aantal polen 3
rastermaat 7,5 mm
aantal aansluitingen 3
Aantal rijen 1
bevestigingsflens zonder
Aaantal potentialen 3
pinlay-out lineaire pinning

nominale stroom IN 12 A
nominale spanning UN 630 V
Vervuilingsgraad 3
overgangsweerstand 0,9 mΩ
Nominale spanning (III/3) 400 V
teststootspanning (III/3) 6 kV
nominale spanning (III/2) 630 V
teststootspanning (III/2) 6 kV

montagetechniek Golfsolderen Golfsolderen
montagetechniek golfsolderen

Materiaal - contakt
Opmerking WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact Cu-legering
Oppervlakte-toestand galvanisch vertind
metalen oppervlak contactbereik (coating) tin (3 - 5 µm Sn)
metalen oppervlak contactbereik (tussenlaag) nikkel (1,3 - 3 µm Ni)
metalen oppervlak soldeerbereik (coating) tin (3 - 5 µm Sn)
metalen oppervlak soldeerbereik (tussenlaag) nikkel (1,3 - 3 µm Ni)
Materiaal - behuizing
kleur behuizing zwart (9005)
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
aanwijzing voor de bediening COMBICON-connectoren zijn volgens DIN EN 61984 connectoren zonder schakelvermogen (COC). Bij gebruik volgens de voorschriften mogen zij alleen spanningsloos of onbelast worden ingestoken of losgenomen.

Maatschets
rastermaat 7,5 mm
22,5 mm
hoogte h 12,1 mm
Bouwhoogte 8,6 mm
lengte l 12 mm
Soldeerstiftlengte P 3,5 mm

testen op beschadiging en losraken van de ader
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
resultaat Test doorstaan
Meerdere keren aansluiten en losmaken
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
resultaat Test doorstaan
trektest
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht 0,2 mm² / massief / > 10 N
0,2 mm² / soepel / > 10 N
2,5 mm² / massief / > 50 N
2,5 mm² / soepel / > 50 N
steek- en trekkrachten
resultaat Test doorstaan
aantal cycli 25
steekkracht per pool ca. 8 N
trekkracht per pool ca. 6 N
contacthouder in gebruik
testspecificatie DIN EN 60512-15-1:2009-03
contactstabiliteit in toepassing
eis >20 N
Test doorstaan
Bestendigheid van opschriften
testspecificatie DIN EN 60068-2-70:1996-07
resultaat Test doorstaan
polarisatie en codering
testspecificatie DIN EN 60512-13-5:2006-11
resultaat Test doorstaan
visuele inspectie
testspecificatie DIN EN 60512-1-1:2003-01
resultaat Test doorstaan
inspectie afmetingen
testspecificatie DIN EN 60512-1-2:2003-01
resultaat Test doorstaan

thermische test | testgroep C
testspecificatie DIN EN 60512-5-1:2003-01
getest aantal polen 12
isolatieweerstand
testspecificatie DIN EN 60512-3-1:2003-01
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen > 5 MΩ
Lucht- en kruipwegen |
testspecificatie DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
isolatiemateriaalgroep I
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
nominale isolatiespanning (III/3) 400 V
nominale stootspanning (III/3) 6 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) 5,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3) 5,5 mm
nominale isolatiespanning (III/2) 630 V
nominale stootspanning (III/2) 6 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) 5,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2) 5,5 mm
nominale isolatiespanning (II/2) 630 V
nominale stootspanning (II/2) 6 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) 5,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2) 5,5 mm

Trillingstest
testspecificatie DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
frequentie 10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid 1 octaaf/min.
amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
sweep-snelheid 5g (60,1 - 150 Hz)
testduur per as 2,5 h
levensduurtest
testspecificatie DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
piekstootspanning op zeeniveau 7,3 kV
isolatieweerstand R1 0,9 mΩ
isolatieweerstand R2 0,9 mΩ
steekcycli 25
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen > 5 MΩ
klimaattest
testspecificatie DIN EN ISO 6988:1997-03
corrosiebelasting 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus
warmtebelasting 100 °C/168 h
piekwisselspanning 3,31 kV
Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 100 °C

verpakkingsmethode verpakt in karton

Artikelnummer 1993828
Verpakkingseenheid 50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode AACSIC
Productcode AACSIC
GTIN 4017918982829
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 1,716 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,71 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
300 V 10 A
gebruiksgroep D
300 V 10 A

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
400 V 12 A

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
300 V 15 A
gebruiksgroep D
300 V 10 A

VDE Zeichengenehmigung

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
400 V 12 A

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
royaal raster voor verhoogde spanningseisen
gesloten contour voor een optimale stabiliteit van de connector