DMC 1,5/ 6-G1F-3,5-LRP20THRR56 - Printplaat-basiselementen
1818546

productlijn COMBICON Connectors S
doorsnede 1,5 mm2
rastermaat 3,5 mm
montagetechniek THR-solderen / golfsolderen
verpakkingsmethode rol met een breedte van 56 mm

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 12, aantal rijen: 2, aantal polen: 6, aantal aansluitingen: 12, artikelfamilie: DMC 1,5/..-G1F-THR, rastermaat: 3,5 mm, montage: THR-solderen / golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON DFMC 1,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Lock-and-release-vergrendeling, bevestigingsmethode: Lock & release, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 56 mm

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
automatische vergrendeling en intuïtieve ontgrendeling door gekleurde lock & release-bedieningshendel
aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
compacte componentafmetingen voor ruimtekritische toepassingen