Printklem - SPT 5/ 2-V-7,5-ZF
1700683

printklem, aantal polen per rij: 2, artikelfamilie: SPT 5/..-V, rastermaat: 7,5 mm, kleur: groen, Pin-lay-out: versprongen geplaatste pinnen M, stiftlengte [P]: 4,6 mm, verpakkingsmethode: verpakt in karton


Productdetails




Producttype Printplaatklem
aantal polen 2
rastermaat 7,5 mm
pinlay-out versprongen geplaatste pinnen M

nominale spanning (II/2) 1000 V
nominale spanning (III/2) 1000 V
teststootspanning (II/2) 6 kV
teststootspanning (III/2) 8 kV
teststootspanning (III/3) 8 kV

montagetechniek Golfsolderen Golfsolderen
montagetechniek golfsolderen

kleur groen
contactoppervlak tin Sn

Breedte 16,8 mm
hoogte 28,75 mm
bouwhoogte 24,15 mm
lengte van de soldeerstift 4,6 mm
lengte 18,5 mm
lengte van de soldeerstift 4,6 mm
printgatdiameter 2,1 mm
rastermaat 7,5 mm
Printplaatontwerp
stiftafstand 14 mm

verpakkingsmethode verpakt in karton

Artikelnummer 1700683
Verpakkingseenheid 50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode AANBBB
Productcode AANBBB
GTIN 4046356497237
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 7,46 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,46 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden