printklem, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, nominale doorsnede: 10 mm2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 2, artikelfamilie: MKDSP 10, rastermaat: 10,16 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2