Printklem - FFKDSA1/V1-5,08- 3 BD:L2-PE SO
1701245

printklem, nominale stroom: 15 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 3, artikelfamilie: FFKDS(A)/V1, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,4 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton


Productdetails




bouwvorm printklem rijgbaar
Productlijn COMBICON Terminals S
Producttype Printplaatklem
aantal polen 3
rastermaat 5,08 mm
aantal aansluitingen 3
Aantal rijen 1
Aaantal potentialen 3
pinlay-out lineaire pinning

nominale stroom IN 15 A
nominale spanning UN 400 V
Vervuilingsgraad 3
Nominale spanning (III/3) 250 V
teststootspanning (III/3) 4 kV
nominale spanning (III/2) 400 V
teststootspanning (III/2) 4 kV

Aansluittechniek
bouwvorm printklem rijgbaar
nominale aderdoorsnede 1,5 mm²
Aderaansluiting
Aansluitmethode push-in-veerdrukaansluiting
Aderdoorsnede massief 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Adersoorsnede soepel 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Aderdoorsnede AWG 24 ... 16
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls 0,25 mm² ... 0,75 mm²
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls 0,25 mm² ... 0,75 mm²
striplengte 10 mm

montagetechniek Golfsolderen Golfsolderen
montagetechniek golfsolderen

Materiaal - contakt
Opmerking WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact Cu-legering
Oppervlakte-toestand galvanisch vertind
metalen oppervlak aansluiting (coating) tin (5 - 7 µm Sn)
metalen oppervlak aansluiting (tussenlaag) nikkel (2 - 3 µm Ni)
metalen oppervlak soldeerbereik (coating) tin (5 - 7 µm Sn)
metalen oppervlak soldeerbereik (tussenlaag) nikkel (2 - 3 µm Ni)
Materiaal - behuizing
kleur behuizing groen (6021)
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
Materiaalgegevens - bedieningselement
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
rastermaat 5,08 mm
17,74 mm
hoogte h 17 mm
Bouwhoogte 13,6 mm
lengte l 12,7 mm
Soldeerstiftlengte P 3,4 mm
Printplaatontwerp
stiftafstand 7,62 mm

testen op beschadiging en losraken van de ader
testspecificatie DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04
resultaat Test doorstaan
trektest
testspecificatie DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht 0,2 mm² / massief / > 10 N
0,2 mm² / soepel / > 10 N
1,5 mm² / massief / > 40 N
1,5 mm² / soepel / > 40 N

Opwarmingstest
testspecificatie DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):1994-04
eis m.b.t. verwarmingstest temperatuurverhoging ≤ 45 K
isolatieweerstand
testspecificatie DIN IEC 60512-2:1994-05
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen 1012 Ω
Lucht- en kruipwegen |
testspecificatie DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
isolatiemateriaalgroep I
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
nominale isolatiespanning (III/3) 250 V
nominale stootspanning (III/3) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3) 3,2 mm
nominale isolatiespanning (III/2) 400 V
nominale stootspanning (III/2) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2) 3 mm
nominale isolatiespanning (II/2) 630 V
nominale stootspanning (II/2) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2) 3,2 mm

Trillingstest
testspecificatie IEC 60068-2-6:1982 + AMD 2:1985
frequentie 10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid 1 octaaf/min.
amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
sweep-snelheid 5g (60,1 - 150 Hz)
testduur per as 2,5 h
Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 100 °C

verpakkingsmethode verpakt in karton

Artikelnummer 1701245
Verpakkingseenheid 50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode AALBAK
Productcode AALBAK
GTIN 4046356520638
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 3,607 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,295 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 7.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121432

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk