Thermische printer voor het bedrukken van kaartmaterialen met een printresolutie van 300 dpi. Geschikt voor zowel stationair als mobiel gebruik dankzij een 7"-touch kleurenscherm met geïntegreerde "MARKING system app" en een vervangbare accu.
Mobiele printer
De mobiele THERMOMARK PRIME-printer is niet alleen geschikt voor gebruik aan het bureau, maar codeert markeringen ook direct ter plaatse in uw applicatie. Met de geïntegreerde markeringssoftware en krachtige accu is het coderingssysteem geschikt voor stand-alone-werkzaamheden. De mobiele printers van de THERMOMARK GO-SERIE zijn flexibele, compacte begeleiders voor onderhouds- en servicewerkzaamheden.
Mobiele thermische printer voor coderingsmaterialen in cassetteformaat incl. toebehoren. De printer kan zowel voorgestanste etiketten en plaatjes als materialen in eindeloosformaat bedrukken tot en met een materiaalbreedte van 24 mm
Mobiele thermische printer voor coderingsmaterialen in cassetteformaat. De printer kan materialen in het eindeloze formaat bedrukken tot en met een materiaalbreedte van 24 mm.
Mobiele thermische printer voor coderingsmaterialen in cassetteformaat incl. toebehoren in de handige koffer van het beproefde L-BOXX-systeem. De printer kan zowel uitgestanste etiketten en plaatjes als materialen in eindeloosformaat bedrukken tot en met een materiaalbreedte van 24 mm.
Mobiele thermische printer voor coderingsmaterialen in cassetteformaat incl. toebehoren in de handige koffer van het beproefde L-BOXX-systeem. De printer kan materialen in eindeloosformaat formaat bedrukken tot en met een materiaalbreedte van 24 mm.
Praktische en robuuste koffer voor het opbergen van de mobiele printers THERMOMARK GO en THERMOMARK GO.K evenals het toebehoren. De koffer biedt ruimte aan 9 materiaalcassettes en maximale flexibiliteit voor alle transportsituaties dankzij het beproefde L-BOXX-systeem.
Accu voor het mobiele bedrijf van de printers THERMOMARK GO en THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.
Transportrugzak voor THERMOMARK PRIME inclusief toebehoren, coderingsmateriaal en verbruiksmateriaal, leeg
Flexibele omhang- en heuptas voor de mobiele printer THERMOMARK GO. Extra vakken bieden plaats aan smartphone en materiaal.
Laadschaal voor het opladen van de accu THERMOMARK GO ACCU (0805009), die nodig is voor het mobiele bedrijf van de printer THERMOMARK GO en THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.
Uw voordelen
- Software-on-board: eenvoudige gegevensinvoer dankzij touchscreen en volledig geïntegreerde markeringssoftware
- Energy-on-board: voorzien van energiemanagement en verwisselbare, oplaadbare, krachtige accu
- veelzijdig toepasbaar: groot materiaalportfolio omvat talrijke producten voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden van industriële codering
Nieuwe producten
Mobiele thermische kaartprinter
Flexibel en direct op locatie coderen
De THERMOMARK PRIME 2.0 bedrukt markeringsmaterialen in kaartformaat. Dankzij de geïntegreerde MARKING system app, het 7"-kleuren-touchdisplay en de vervangbare accu kan de printer intuïtief worden bediend en is geschikt voor vast en mobiel gebruik direct op locatie.
Belangrijkste kenmerken
- Geïntegreerde markeringssoftware MARKING system app
- Vervangbare accu voor mobiel gebruik
- Druklint-, magazijn- en materiaalherkenning
- Voor alle UCT-, US- en UM-kaartmaterialen
- 7"-kleuren-touchdisplay
- Onderhoudsarme thermische printtechnologie
- Printresolutie van 300 dpi
Uw voordelen
- Eenvoudig ontwerp van markeringsoplossingen met geïntegreerde markeringssoftware MARKING system app
- 100% onafhankelijk dankzij vervangbare en oplaadbare accu
- Snel en hoogwaardig bedrukken per kaartmateriaal binnen 8 s
- Automatische druklint-, magazijn- en materiaalherkenning voorkomt misdrukken
- Eenvoudige wisseling van materiaal en druklint binnen 10 s
THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO en THERMOMARK GO.K
Mobiele afdruksystemen THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO en THERMOMARK GO.K
Een consequent doorgevoerde industriële codering gaat in uitgestrekte installaties gepaard met grote inspanningen. Met mobiele afdruksystemen kunt u taken en werkprocessen onafhankelijker en soepeler vormgeven. Druk de benodigde codering af op uw bureau of direct op de plaats van toepassing. Met de THERMOMARK PRIME 2.0 en de systemen van de THERMOMARK GO SERIES kunt u verschillende printopdrachten zeer gemakkelijk en optimaal aan uw eisen aanpassen.
Veelzijdig inzetbaar THERMOMARK PRIME 2.0-afdruksysteem
Veelzijdig standalone afdruksysteem THERMOMARK PRIME 2.0
De toepassingsgebieden en vereisten voor industriële coderingen zijn even talrijk als gevarieerd: van centraal georganiseerde industriële montage tot technische voedingseenheden direct in de toepassingsomgeving. De mobiele thermische printer THERMOMARK PRIME 2.0 dekt deze diversiteit met zijn grote programma aan coderingsmaterialen in kaart- en matformaat. Dankzij geïntegreerde software en een krachtige, oplaadbare accu kan hij niet alleen aan het bureau, maar ook autonoom in het veld worden gebruikt.
- Eenvoudige gegevensinvoer dankzij 7"-kleurentouchscreen en volledig geïntegreerde markeringssoftware MARKING system app
- Vervangbare, krachtige accu voor mobiel gebruik
- Druklint-, magazijn- en materiaalherkenning
- Programma bevat vele markeringsmaterialen voor het coderen van klemmen, aders en kabels, alsmede apparaten en installaties
Flexibele codering ter plaatse met de THERMOMARK GO
Professioneel op locatie coderen THERMOMARK GO
Met de mobiele etiketprinter THERMOMARK GO en de MARKING system app maakt u direct ter plaatse industriële markeringen. U kunt eenvoudig op uw smart device markeringen creëren en de printer aansturen. De THERMOMARK GO verwerkt ook voorgesneden etiketten, vergelijkbaar met desktop printsystemen. De innovatieve materiaalconstructie maakt het mogelijk elk etiket te bedrukken zonder materiaalverlies.
- Industriële markeringen op locatie maken: de mobiele etiketprinter volledig met uw smart device bedienen
- Codering eenvoudig gemaakt: de MARKING system app leidt u door het complete markeringsproces
- Moderne interfaces: draadloze verbinding met uw smart device via Bluetooth of NFC
- Maximale toepassingsmogelijkheden: talrijke toepassingen en voorgesneden etiketten voor meer flexibiliteit en nog eenvoudiger coderen
Codering direct in de toepassingsomgeving
MARKING system app
De MARKING system-app biedt een unieke, mobiele interface voor de slimme, online selectie en productie van uw coderingsbestanden.De MARKING system-app biedt een unieke, mobiele interface voor de slimme, online selectie en productie van coderingsbestanden. Hiermee beschikt u over de meest voorkomende markeerfuncties die speciaal zijn geoptimaliseerd voor de mobiele toepassing. Samen met de mobiele printsystemen op batterijen wordt het creëren van leesbare en duurzame markeeroplossingen kinderspel. Met behulp van de Toepassingsgids kunt u bovendien in enkele stappen het juiste markeringsmateriaal voor uw vereisten vinden. De app is beschikbaar voor mobiele Android- en iOS-apparaten en kan offline worden gebruikt. Het overtuigt met moderne connectiviteit, intuïtieve bediening en is beschikbaar in 19 talen.
Robuste draagbare printer THERMOMARK GO.K
De printer altijd bij u THERMOMARK GO.K
De codering van apparaten en installaties moet vaak spontaan en zonder voorafgaande planning worden uitgevoerd, vooral in het geval van onderhoud en service. In zogenaamde gevallen van onderhoud, reparatie en revisie (MRO) is een bijzonder flexibele en mobiele oplossing voor het maken van markers vereist. Dit wordt geboden door de THERMOMARK GO.K - een praktische draagbare printer met geïntegreerd toetsenbord.
- Verwerking van crimpslang, etiketten en niet-plakkend materiaal
- Intelligent toetsenbord maakt de integratie van symbolen, barcodes en serienummers mogelijk
- Optimale printinstelling door automatische materiaalherkenning
- Eenvoudige uitwisseling van markeringsgegevens dankzij de koppeling met
Markeringssoftware PROJECT complete - Snel en eenvoudig verwisselen van materiaal door gecombineerde materiaal-druklint-cassette